(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スパイラルダクト継手 45°Y管
  • 数量スライド割引

スパイラルダクト継手 45°Y管 (レビュー)

通常価格(税別)
1,983円 ~ 8,324円
税込価格
2,181円 ~ 9,156円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手です。
【特長】
・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます

スパイラルダクト継手 45°Y管のレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ダクト工事
    評価 5.0満足度:5.02019/04/15
    栗本でもフカガワでも違いが分かりません(笑)その時に安い方を購入しているだけです。海外製でもイイのでもっと安い物があると助かりますが。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    集塵機のダクト接続
    評価 5.0満足度:5.02023/06/16
    サイズが豊富ですぐに届いて助かりました。厚みもありしっかりしている商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台集塵用
    評価 5.0満足度:5.02023/02/28
    作業台を増設する為、集塵ダクトのレイアウト変更に使用。
    短納期で届き助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    職場環境の向上
    評価 5.0満足度:5.02022/12/07
    社内で有機溶剤を使用する職場の排気を増やし、作業環境を向上するのに使用しました。このスパイラルダクト継手45°Y管を使い、追加部分を増やせるようにしています。引き回しの関係でスパイラルダクト継手90°セクションベンドやステンレスダクト継手ニップルも使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    排気ダクト
    評価 4.0満足度:4.02022/09/21
    排気ダクトで使用しましたが、使用上問題もなく納期が早いのがよかった。もう少し安価であればうれしいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラルダクト継手 45°Y管

スパイラルダクト継手 45°Y管

    スパイラルダクト継手 90°プレスベンド

    スパイラルダクト継手 90°プレスベンド

      スパイラルダクト継手 45°プレスベンド

      スパイラルダクト継手 45°プレスベンド

        スパイラルダクト継手 Tカラー

        スパイラルダクト継手 Tカラー

          スパイラルダクト継手 クロス管

          スパイラルダクト継手 クロス管

            スパイラルダクト継手 T管

            スパイラルダクト継手 T管

              スパイラルダクト継手 45°セクションベンド

              スパイラルダクト継手 45°セクションベンド

                スパイラルダクト継手 片落管(差込サイズ×差込サイズ)

                スパイラルダクト継手 片落管(差込サイズ×差込サイズ)

                  スパイラルダクト継手 90°セクションベンド

                  スパイラルダクト継手 90°セクションベンド

                    スパイラルダクト継手 S管(OFFSET)

                    スパイラルダクト継手 S管(OFFSET)

                      スパイラルダクト継手 ニップル

                      スパイラルダクト継手 ニップル

                        F-Ring スパイラルダクト継手 90°ベンド

                        F-Ring スパイラルダクト継手 90°ベンド

                          F-Ring スパイラルダクト継手 45°セクションベンド

                          F-Ring スパイラルダクト継手 45°セクションベンド

                            メーカー 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所
                            通常価格 1,983円 1,248円 1,042円 983円 4,901円 1,458円 1,773円 1,668円 2,088円 6,310円 349円 2,449円 2,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目  
                            継手種類 Y管 90°プレスベンド 45°プレスベンド Tカラー クロス管 T管 45°セクションベンド 片落管 90°セクションベンド S管 ニップル 90°ベンド 45°セクションベンド
                            材質 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板
                            表面処理 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき - -
                            ガスケット 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 特殊軟質塩化ビニル 特殊軟質塩化ビニル

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。