(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイラルダクト継手 継手用キャップ

スパイラルダクト継手 継手用キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,297円 ~ 2,165円
税込価格
1,427円 ~ 2,382円

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手です。【特長】・強度が高い...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

直管用キャップ

継手用キャップ

スパイラルダクト継手 継手用キャップ 直管用キャップ外形図
スパイラルダクト継手 継手用キャップ 継手用キャップ外形図

75φ~200φ l=45
225φ~300φ l=55
325φ~400φ l=65

製品仕様

  • 亜鉛めっき鋼板製
  • 他材質は形状が異なります。

規格表

直管用キャップ寸法表

単位(mm)
呼径各部寸法
DD'tD0
75730.695
10098110
125123135
150148160
175173185
200198210
225223235
250248260
275273285
300298310
3253230.8335
350348360
375373385
400398420

継手用キャップ寸法表

単位(mm)
呼径各部寸法
Dt内径D
750.675
100100
125125
150150
175175
200200
225225
250250
275275
300300
3250.8325
350350
375375
400400

使用例

製品端部を塞ぐのに使用。
※将来的に延長を予定している系統など。

型番リスト

型番
呼径
管厚t(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
0.6

1個

1,396( 1,536円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
0.6

1個

1,329( 1,462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
0.6

1個

1,297( 1,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
0.6

1個

1,575( 1,733円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

175
0.6

1個

1,626( 1,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
0.6

1個

1,807( 1,988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

225
0.6

1個

1,939( 2,133円 )

3日目

250
0.6

1個

2,073( 2,280円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

275
0.6

1個

1,631( 1,794円 )

4日目

300
0.6

1個

1,793( 1,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

325
0.8

1個

2,019( 2,221円 )

4日目

350
0.8

1個

2,165( 2,382円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手です。
【特長】
・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラルダクト継手 継手用キャップ

スパイラルダクト継手 継手用キャップ

    スパイラルダクト継手 直管用キャップ

    スパイラルダクト継手 直管用キャップ

      スパイラルダクト継手 フランジカラー

      スパイラルダクト継手 フランジカラー

        スパイラルダクト継手 フランジ アングル

        スパイラルダクト継手 フランジ アングル

          スパイラルダクト継手 ゴムパッキン

          スパイラルダクト継手 ゴムパッキン

            スパイラルダクト継手 フランジ プレート

            スパイラルダクト継手 フランジ プレート

              F-Ring スパイラルダクト継手 キャップ 直管用

              F-Ring スパイラルダクト継手 キャップ 直管用

                ステンレスダクト継手 フランジカラー

                ステンレスダクト継手 フランジカラー

                  ダクトカフス(CFS)

                  ダクトカフス(CFS)

                    送排気用ダクトホース エレハントカフス

                    送排気用ダクトホース エレハントカフス

                      ダクトホース用カフス

                      ダクトホース用カフス

                        ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 集塵フード

                        ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 集塵フード

                          シリカクロス(綾織り)

                          シリカクロス(綾織り)

                            メーカー 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 カナフレックスコーポレーション 弘進ゴム ミスミ ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 1,297円 983円 898円 2,180円 788円 1,809円 2,000円 2,800円 407円 1,486円 670円 8,020円 35,862円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャップ キャップ - アングルフランジ パッキン プレートフランジ キャップ - カフス カフス カフス フード テープ
                            材質 鋼板 鋼板 - 鋼板 天然ゴム 鋼板 鋼板 - - - - - -

                            スパイラルダクト継手 継手用キャップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社内生産設備に対する付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/16
                            主として自社内で利用している生産設備に付帯するスパイラルダクト継手部に対し端部処理用途で使用しています。配管の付帯部品として要所に利用し経年劣化時の置換や類似設備増設時など幅広く型番:SD-Z-MM-250を採用しています。長年の利用実績から得られた相応の満足感と良好な性能、使い勝手を既知していることでの安心、安全を鑑み現在は当社の標準搭載部品と言う位置づけでこの商品をリピート購入するに至りました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダクトホース・ダクト配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました