MXLタイプ専用のプーリ。【特長】・歯数・幅・ボス形状などを豊富に用意。・ベル...
プーリ歯形寸法
フランジ寸法
MXLプーリは、ベルト幅100mmの円筒状プーリ。
歯数 | 幅 | 形状記号 | フランジ |
---|---|---|---|
10 | 60 | 33 | - |
12 | 60 | 33 | FA 10012005 |
14 | 60 | 33 | FA 10013006 |
16 | 60 | 33 | FA 10014007 |
18 | 100 | 33 | FA 10016008 |
20 | 100 | 33 | FA 10017009 |
21 | 100 | 33 | FA 10017009 |
22 | 100 | 33 | FA 10021012 |
23 | 100 | 33 | FA 10021013 ※ |
24 | 100 | 33 | FA 10021013 ※ |
25 | 100 | 33 | FA 10024013 ※ |
26 | 100 | 33 | FA 10024013 ※ |
27 | 100 | 33 | FA 10024013 ※ |
28 | 100 | 33 | FA 10024013 ※ |
29 | 100 | 33 | FA 10024013 ※ |
30 | 100 | 33 | FA 10025015 |
31 | 100 | 33 | FA 10025015 |
32 | 100 | 33 | FA 10025015 |
33 | 100 | 33 | FA 10028018 ※ |
34 | 100 | 33 | FA 10028018 ※ |
35 | 100 | 33 | FA 10028018 ※ |
36 | 100 | 33 | FA 10028018 ※ |
37 | 100 | 33 | FA 10030020 |
38 | 100 | 33 | FA 10030020 |
39 | 100 | 33 | FA 10032020 |
40 | 100 | 33 | FA 10032020 |
42 | 100 | 33 | FA 10033023 ※ |
44 | 100 | 33 | FA 10035025 |
46 | 100 | 33 | FA 10035025 |
48 | 100 | 33 | FA 10040028 ※ |
50 | 100 | 33 | FA 10040028 ※ |
52 | 100 | 33 | FA 10040028 ※ |
54 | 100 | 33 | FA 10040028 ※ |
56 | 100 | 33 | FA 10045031 |
58 | 100 | 33 | FA 10045031 |
60 | 100 | 33 | FA 10045031 |
64 | 100 | 33 | FA 10048036 |
68 | 100 | 33 | FA 10052036 |
72 | 100 | 33 | FA 10052036 |
76 | 100 | 33 | FA 10055041 |
80 | 100 | 33 | FA 10058046 |
90 | 100 | 33 | FA 10067051 |
100 | 100 | 33 | FA 10070056 |
110 | 100 | 33 | FA 10077065 |
120 | 100 | 33 | FA 10083066 |
加工参考形状および記号
ベルト幅 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(参考) | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | |
W | 7.5 | 9.1 | 10.7 | 12.2 | 13.9 | 17.5 | |
A | 0 -0.2 | 4.2 | 5.8 | 7.4 | 8.9 | 10.6 | 14.2 |
fb | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Loading...
MXLタイプ専用のプーリ。
【特長】
・歯数・幅・ボス形状などを豊富に用意。
・ベルト幅100mmの円筒状プーリをラインナップしております。
【用途】
・大型装置やチップマウンターなどに便利。
この商品に近い類似品がありませんでした。
P35MXL100-33で型番確定
MXLプーリの型番P35MXL100-33のページです。
型番P35MXL100-33に関する仕様情報を記載しております。