(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
5GTプーリ
  • 数量スライド割引

5GTプーリ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ゲイツ・ユニッタ・アジアブランドのプーリにミスミが図面レスで軸穴加工し、お届けします。
EV5GT・GTベルト:5GTの共通プーリ。
【特長】
・歯数・幅・ボス形状などを豊富に用意している。
【用途】
・精密位置決め装置、XYテーブルに最適。
・ロボットアーム駆動などに便利。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでの取り扱いのサイズは、 「標準在庫プーリー」 のみとなります。
  • 特注(図面指示等)のご対応はできません。ミスミ製5GTプーリは互換性があり、
    規格外品サービスにて製作可否を含めた見積も承っております。ご検討ください。
  • フランジ(2枚)は、同梱となります。 (カシメなし)
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    一部規格において合いマークが施されております。

5GTプーリのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

実験装置に使用
評価 5.0満足度:5.02020/10/07
実験装置にこの5GTプーリを使用しました。前に他のメーカーのプーリを使いましたが、満足のいくものではありませんでした。動力に対し、サイズや規格が合うプーリをいくつか試し、この5GTプーリが希望に合う商品でした。ゲイツ・ユニッタ・アジア製のプーリは、今回が初めての使用です。耐久性に関しては、実験装置に使っているということもあり、使用頻度がそれほど多くなく評価は難しいですが、数か月使用して、今のところベルトも切れずに問題なく使用できています。また、プーリの注文時に、ミスミで軸穴やキー溝加工をしてもらいましたが、加工もとくに問題ありませんでした。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    実験装置に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/10/07
    実験装置にこの5GTプーリを使用しました。前に他のメーカーのプーリを使いましたが、満足のいくものではありませんでした。動力に対し、サイズや規格が合うプーリをいくつか試し、この5GTプーリが希望に合う商品でした。ゲイツ・ユニッタ・アジア製のプーリは、今回が初めての使用です。耐久性に関しては、実験装置に使っているということもあり、使用頻度がそれほど多くなく評価は難しいですが、数か月使用して、今のところベルトも切れずに問題なく使用できています。また、プーリの注文時に、ミスミで軸穴やキー溝加工をしてもらいましたが、加工もとくに問題ありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5GTプーリ

5GTプーリ

    3GTプーリ

    3GTプーリ

      1.5GTプーリ

      1.5GTプーリ

        8Mプーリ

        8Mプーリ

          2GTプーリ

          2GTプーリ

            3Mプーリ

            3Mプーリ

              XLプーリ

              XLプーリ

                8YUプーリ

                8YUプーリ

                  Lプーリ

                  Lプーリ

                    MXLプーリ

                    MXLプーリ

                      クランピングハイトルクタイミングプーリ S3M・S5M・S8Mタイプ

                      クランピングハイトルクタイミングプーリ S3M・S5M・S8Mタイプ

                        タイミングプーリ XLタイプ

                        タイミングプーリ XLタイプ

                          PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)

                          PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)

                            メーカー ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ミスミ ミスミ 椿本チエイン
                            通常価格 - - - 7,151円 - 4,812円 1,381円 - 1,960円 3,753円 - - 10,983円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   2日目~   41日目  
                            種類 タイミングプーリ - - タイミングプーリ 棒状タイミングプーリ 棒状タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ 棒状タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ 棒状タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) 5GT 3GT 1.5GT 8M 2GT 3M XL 8YU L MXL - XL P5M
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ プーリ プーリ(ベアリング無し)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。