(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14Mプーリ

14Mプーリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,303円 ~ 25,825円
税込価格
23,433円 ~ 28,408円

歯数・幅・ボス形状などを豊富なプーリ。【特長】・「EVベルト:EV14M」と「...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • EVII 14Mプーリとは歯形が異なるので、注意してください。
  • ミスミでの取り扱いのサイズは、 「標準在庫プーリー」 のみとなります。
  • 特注(図面指示等)のご対応はできません。
  • フランジ(2枚)は、同梱となります。 (カシメなし)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

プーリ 14Mプーリ:関連画像

プーリ歯形寸法

プーリ 14Mプーリ:関連画像

フランジ寸法

  • ※ フランジのみの販売はしておりません。
プーリ 14Mプーリ:関連画像

 

標準在庫プーリの形状

 

プーリ一覧表

歯数ベルト幅と形状記号フランジ
30405585
286F6F6F6FFS26137106
306F6F6F6FFS26146115
326F6F6F6FFS26155123
346F6F6F6FFS26164132
366F6F6F6FFS26173140
386F6F6F6FFS26182149
406F6F6F6FFS26190158
446F6F6F6FFS26208176
48-6W6W6W-
56-6W6W6W-
60-6W6W6W-
64-6W6W6W-
※ 72-6W6W6W-
※ 80-6W6W6W-
※ 84-6W6W6W-
※ 90-6W6W6W-
※ 96-6W6W6W-
  • ※ 48歯・56歯・60歯・64歯のプーリ材質はFC250です。
プーリ 14Mプーリ:関連画像

 

加工参考形状および記号

 

ベルト幅に対するW、A、fb寸法(単位 : mm)

ベルト幅30.040.055.060.070.080.085.0100.0115.0130.0
L(参考)65759196106117122137153168
40506671819297112128143
A0
-0.2
32425863738489104120135
fb4.04.04.04.04.04.04.04.04.04.0
X(参考)12141616181919202226
  • ※ フランジ取付け部寸法Cの基準外径は FID と同じ寸法を採用しています。しかし許容差がそれぞれに異なります。

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
歯数(T)
形状記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
55
30
6F

1個

21,303( 23,433円 )

19日目

85
30
6F

1個

25,825( 28,408円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

歯数・幅・ボス形状などを豊富なプーリ。
【特長】
・「EVベルト:EV14M」と「HTDベルト:14M」の共通プーリです。
【用途】
・大型医療器やチップマウンターなどに最適。

(i)ご注意

  • EVII 14Mプーリとは歯形が異なるので、注意してください。
  • ミスミでの取り扱いのサイズは、 「標準在庫プーリー」 のみとなります。
  • 特注(図面指示等)のご対応はできません。
  • フランジ(2枚)は、同梱となります。 (カシメなし)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

14Mプーリ

14Mプーリ

    8Mプーリ

    8Mプーリ

      2GTプーリ

      2GTプーリ

        3Mプーリ

        3Mプーリ

          MXLプーリ

          MXLプーリ

            1.5GTプーリ

            1.5GTプーリ

              5GTプーリ

              5GTプーリ

                XLプーリ

                XLプーリ

                  フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ S5M・S8M

                  フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ S5M・S8M

                    Lプーリ

                    Lプーリ

                      棒状タイミングプーリ

                      棒状タイミングプーリ

                        PXプーリ P14M形

                        PXプーリ P14M形

                          3GTプーリ

                          3GTプーリ

                            メーカー ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ミスミ ゲイツ・ユニッタ・アジア ミスミ 椿本チエイン ゲイツ・ユニッタ・アジア
                            通常価格 21,303円 7,151円 - 4,812円 3,753円 - - 1,381円 2,390円 1,960円 810円 16,218円 -
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ 棒状タイミングプーリ 棒状タイミングプーリ 棒状タイミングプーリ - タイミングプーリ タイミングプーリ 歯付アイドラー タイミングプーリ 棒状タイミングプーリ タイミングプーリ -
                            歯形(ベルト形) 14M 8M 2GT 3M MXL 1.5GT 5GT XL - L - P14M 3GT
                            材質 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - 2000系アルミ合金 スチール -
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し)

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました