(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

音波式ベルト張力計用オプションマイク 横型アームマイク

音波式ベルト張力計用オプションマイク 横型アームマイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,744円
税込単価
14,018円

ベルト張力計オプションマイク。【特長】・マイク側面にマイクがある横型アームマイ...

詳細情報を確認する

型番

TM-YOKO 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 測定可能周波数帯域:10~5,000Hz

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-YOKO

1個

12,744( 14,018円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ベルト張力計オプションマイク。
【特長】
・マイク側面にマイクがある横型アームマイク。
・ベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能。(厚み10、幅20、全長170mm)
【用途】
・ベルトの張力測定。

カタログ

 

TM-YOKOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

音波式ベルト張力計用オプションマイク 横型アームマイクの型番TM-YOKOのページです。
型番TM-YOKOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

音波式ベルト張力計用オプションマイク 横型アームマイク

音波式ベルト張力計用オプションマイク 横型アームマイク

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

      パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

      パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

        長尺タイミングベルト

        長尺タイミングベルト

          パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

          パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

            パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

            パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

              3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

              3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

                タイミングベルト T10タイプ

                タイミングベルト T10タイプ

                  ツインパワーベルト D3GTタイプ

                  ツインパワーベルト D3GTタイプ

                    ウルトラPXベルト UP3M形

                    ウルトラPXベルト UP3M形

                      タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

                      タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

                        スーパートルクシンクロベルトSTS S8M

                        スーパートルクシンクロベルトSTS S8M

                          パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

                          パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

                            メーカー ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア 三ツ星ベルト ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア 鍋屋バイテック ミスミ ゲイツ・ユニッタ・アジア 椿本チエイン BEIDI(ベイディ) バンドー化学 ゲイツ・ユニッタ・アジア
                            通常価格 12,744円 1,436円 2,182円 - 418円 21,896円 1,407円 1,460円 2,157円 568円 251円 1,530円 666円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   5日目   当日出荷可能 9日目   3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ベルト張力計 クローズエンド クローズエンド オープンエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド

                            音波式ベルト張力計用オプションマイク 横型アームマイクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました