ベルト端部の接続に使用するベルトクランプ。【特長】・ベルトタイプ:5GT、8Y...
ベルトクランプ
クランプを締め付けた際にベルトと背面板にすき間が
あるとベルト抜けの可能性がある。
固定ボルトはベルトを貫通しない構造とする。
歯面側金具寸法図A
歯溝は専用工具にて歯切り。
歯面側金具寸法図B
クランプ記号 | アルミ製12歯クランプ(水平駆動用) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベルトタイプ | W(ベルト幅) | P(ピッチ) | L | A | h | |
CLA | 5GT | 9 | 5.0 | 65.0 | 30.0 | 6.0 |
15 | 36.0 | |||||
20 | 41.0 | |||||
25 | 46.0 | |||||
30 | 51.0 | |||||
40 | 61.0 | |||||
50 | 71.0 | |||||
60 | 81.0 | |||||
8YU | 20 | 8.0 | 104.0 | 54.0 | 10.0 | |
25 | 59.0 | |||||
30 | 64.0 | |||||
40 | 74.0 | |||||
50 | 84.0 | |||||
60 | 94.0 |
12歯クランプ:水平駆動用 32歯クランプ:垂直駆動用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルトタイプ | W(ベルト幅) | P(ピッチ) | L | A | h | N | B | e | φd | Q |
5GT | 9 | 5.0 | 65.0 ※(165.0) | 30.0 | 6.0 | 9.0 ※(29.0) | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 12 ※(32) |
15 | 36.0 | |||||||||
20 | 41.0 | |||||||||
25 | 46.0 | |||||||||
30 | 51.0 | |||||||||
40 | 61.0 | |||||||||
50 | 71.0 | |||||||||
60 | 81.0 | |||||||||
8YU | 20 | 8.0 | 104.0 ※(264.0) | 54.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | ||
25 | 59.0 | |||||||||
30 | 64.0 | |||||||||
40 | 74.0 | |||||||||
50 | 84.0 | |||||||||
60 | 94.0 |
型番 |
歯形(ベルト形) |
ベルト幅(mm) |
ベルトピッチ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5GT
|
9
|
5
| 1個 | 1,852円(
2,037円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5GT
|
15
|
5
| 1個 | 2,063円(
2,269円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ベルト端部の接続に使用するベルトクランプ。
【特長】
・ベルトタイプ:5GT、8YU。
・ベルト幅9〜60mmから選定可能。
【用途】
・ベルト端部の接続に最適。