(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
418円 ~ 1,749円  特別価格 
税込価格
460円 ~ 1,924円  特別価格 

台形歯MXLタイプの片歯、JIS、ISO規格のタイミングベルト。【特長】・JI...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

構造

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ 構造図

ベルト構造
(本体:クロロプレンゴム、心線:グラスファイバーコードまたはアラミドコード、歯布:特殊処理帆布)
 

ベルト歯形寸法

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト歯形寸法

MXLタイプの寸法図

規格表

ベルトサイズ一覧表

呼 称ピッチ周長歯 数
B39MXL79.24839
B40MXL81.2840
B41MXL83.31241
B42MXL85.34442
B43MXL87.37643
B45MXL91.4445
B46MXL93.47246
B48MXL97.53648
B49MXL99.56849
B50MXL101.650
B52MXL105.66452
B53MXL107.69653
B54MXL109.72854
B55MXL111.7655
B56MXL113.79256
B58MXL117.85658
B59MXL119.88859
B60MXL121.9260
B61MXL123.95261
B62MXL125.98462
B63MXL128.01663
B64MXL130.04864
B65MXL132.0865
B67MXL136.14467
B68MXL138.17668
B69MXL140.20869
B70MXL142.2470
B126MXL256.032126
B127MXL258.064127
B128MXL260.096128
B129MXL262.128129
B130MXL264.16130
B131MXL266.192131
B132MXL268.224132
B134MXL272.288134
B135MXL274.32135
B136MXL276.352136
B137MXL278.384137
B138MXL280.416138
B140MXL284.48140
B142MXL288.544142
B144MXL292.608144
B148MXL300.736148
B150MXL304.8150
B151MXL306.832151
B154MXL312.928154
B155MXL314.96155
B156MXL316.992156
B158MXL321.056158
B159MXL323.09159
B160MXL325.12160
B162MXL329.184162
B163MXL331.216163
B165MXL335.28165
B300MXL609.6300
B305MXL619.76305
B310MXL629.92310
B312MXL633.984312
B315MXL640.08315
B318MXL646.176318
B322MXL654.304322
B323MXL656.336323
B324MXL658.368324
B325MXL660.4325
B328MXL666.496328
B330MXL670.56330
B332MXL674.624332
B334MXL678.688334
B337MXL684.784337
B338MXL686.816338
B339MXL688.848339
B340MXL690.88340
B342MXL694.944342
B343MXL696.976343
B347MXL705.104347
B350MXL711.2350
B354MXL719.328354
B356MXL723.392356
B360MXL731.52360
B365MXL741.68365
B371MXL753.872371

選定サポート情報

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ 注文例

呼称例:ベルト記号、歯数、タイプ記号、ベルト幅(mm)

性能・試験情報

製品比較情報

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ 比較表

型番リスト

型番
ベルト幅(inch)
ベルト周長(mm)
歯数
ベルト幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.19
132.08
65
4.8

1個

532( 585円 )

9日目

0.13
213.36
105
3.2

1個

418( 460円 )

5日目

0.25
223.52
110
6.4

1個

786円

550

( 605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.25
2416.05
1189
6.4

1個

1,749円

524

( 576円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.19
239.78
118
4.8

1個

483円

410

( 451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5
254
125
12.7

1個

1,226( 1,349円 )

9日目

0.31
619.76
305
7.9

1個

1,165( 1,282円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台形歯MXLタイプの片歯、JIS、ISO規格のタイミングベルト。
【特長】
・JIS、ISO規格歯形を採用したタイミングベルトのスタンダード。
・歯布に特殊処理を行い、初期駆動における発塵の低減を実現。
・歯布の特殊処理により、プーリとのスムーズなかみ合いを可能にし、低振動を実現。
【用途】
・医療機、画像処理機、OA機器、測定機器などでの使用に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

      パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

      パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

        パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ

        パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ

          タイミングベルト T80

          タイミングベルト T80

            パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

            パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

              タイミングベルト T10

              タイミングベルト T10

                1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)

                1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)

                  パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

                  パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

                    パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

                    パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

                      パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

                      パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

                        パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

                        パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

                          パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

                          パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

                            メーカー ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア 三ツ星ベルト ゲイツ・ユニッタ・アジア 三ツ星ベルト 鍋屋バイテック ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア
                            通常価格 418円 388円 615円 418円 231円 1,870円 1,789円 630円 1,436円 831円 1,344円 21,896円 666円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) MXL 2GT 3GT 1.5GT T80 L T10 1.5GT EV5GT XL 5M EV14M 3M
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー アラミド グラスファイバー スチールコード グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            パワーグリップタイミングベルト MXLタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            タイミングベルト
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/28
                            以前の使用品が廃盤の為、同メーカーで後継品を採用しました。
                            組立性、耐久性も問題なかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            産業機器に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/16
                            サイズなどを考慮してこちらの商品を選定しました。規格品なので想定通りの性能を発揮しており、特に問題はありませんでした。耐久性に関しても回数を多く使用する部分ではないので、支障はありません。値段が高いので、もう少し安くなると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました