(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ツインパワーベルト DXLタイプ
  • 数量スライド割引

ツインパワーベルト DXLタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
4,989円
税込価格
5,488円
通常出荷日
9日目
台形歯XLタイプの両歯、JIS、ISO規格のツインパワーベルト。
【特長】
・標準ベルトの性能はそのままに、ベルトの両面に歯を設けた両面タイミングベルト。
【用途】
・従来はチェーンやギヤでしか考えられなかった多軸伝動や逆回転駆動に威力を発揮。

ツインパワーベルト DXLタイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    NEDOのプロジェクトの装置
    評価 5.0満足度:5.02020/02/21
    納期は掛かるが、強度、性能申し分無い商品で、商業ベースに乗ったときは単納期にしてほしい。特殊用途のためまだ好評は出来ない。特許取得後に公開されます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツインパワーベルト DXLタイプ

ツインパワーベルト DXLタイプ

    ツインパワーベルト D8Mタイプ

    ツインパワーベルト D8Mタイプ

      ツインパワーベルト D8YUタイプ

      ツインパワーベルト D8YUタイプ

        ツインパワーベルト D5Mタイプ

        ツインパワーベルト D5Mタイプ

          ツインパワーベルト D3GTタイプ

          ツインパワーベルト D3GTタイプ

            ツインパワーベルト D5GTタイプ

            ツインパワーベルト D5GTタイプ

              ツインパワーベルト DHタイプ

              ツインパワーベルト DHタイプ

                ベルトクランプ BDCP

                ベルトクランプ BDCP

                  標準ベルト S8M

                  標準ベルト S8M

                    標準ベルト S14M

                    標準ベルト S14M

                      タイミングベルト MXL

                      タイミングベルト MXL

                        標準ベルト S5M

                        標準ベルト S5M

                          標準ベルト S3M

                          標準ベルト S3M

                            メーカー ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア 椿本チエイン 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト
                            通常価格 4,989円 23,864円 26,367円 4,643円 2,157円 3,879円 51,489円 6,238円 2,012円 15,347円 200円 1,104円 340円
                            通常出荷日 9日目   19日目   19日目   9日目   9日目   9日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド ベルト用金具 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) XL 8M 8YU 5M 3GT 5GT DH - S8M S14M MXL S5M S3M
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト - ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト -
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー - グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー -
                            ベルト歯面 ダブル(両面) ダブル(両面) ダブル(両面) ダブル(両面) ダブル(両面) ダブル(両面) ダブル(両面) - 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。