(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1200-D8M-30
ツインパワーベルト D8Mタイプ HTDベルト D8M

ツインパワーベルト D8Mタイプ 1200-D8M-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,864円
税込単価
26,250円

円弧歯形8mmピッチの両歯タイプのツインパワーベルト。【特長】・標準ベルトの性...

詳細情報を確認する

型番

1200-D8M-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

1200-D8M-30 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ツインパワーベルト D8Mタイプ 外形図

製品仕様

構造

ツインパワーベルト D8Mタイプ 構造図

ベルト構造(歯布、心線、歯布、歯ゴム)

規格表

ベルトサイズ一覧表

呼 称ピッチ周長歯 数
424-D8M42453
480-D8M48060
560-D8M56070
600-D8M60075
640-D8M64080
680-D8M68085
720-D8M72090
760-D8M76095
800-D8M800100
840-D8M840105
856-D8M856107
880-D8M880110
896-D8M896112
920-D8M920115
960-D8M960120
1000-D8M1000125
1040-D8M1040130
1056-D8M1056132
1080-D8M1080135
1120-D8M1120140
呼 称ピッチ周長歯 数
1152-D8M1152144
1184-D8M1184148
1192-D8M1192149
1200-D8M1200150
1248-D8M1248156
1264-D8M1264158
1280-D8M1280160
1304-D8M1304163
1320-D8M1320165
1360-D8M1360170
1392-D8M1392174
1400-D8M1400175
1424-D8M1424178
1440-D8M1440180
1480-D8M1480185
1520-D8M1520190
1600-D8M1600200
1680-D8M1680210
1760-D8M1760220
呼 称ピッチ周長歯 数
1800-D8M1800225
1904-D8M1904238
1936-D8M1936242
2000-D8M2000250
2056-D8M2056257
2104-D8M2104263
2160-D8M2160270
2240-D8M2240280
2272-D8M2272284
2400-D8M2400300
2504-D8M2504313
2600-D8M2600325
2800-D8M2800350
3048-D8M3048381
3200-D8M3200400
3280-D8M3280410
3360-D8M3360420
3600-D8M3600450
3824-D8M3824478

選定サポート情報

ツインパワーベルト D8Mタイプ 注文例

ツインパワーベルトの呼称例(幅 : mm、タイプ記号、ツインパワーの記号、ピッチ周長 : mm)

注意・禁止事項

選定についての注意

  • ツインパワーベルトの設計方法は、標準ベルトと同じです。
  •  ツインパワーベルトの伝動容量、伝動トルク、許容張力は、各ベルトタイプと同じです。
  •  両面に負荷をかける場合でも、トータルの負荷容量が選定ベルトの伝動能力以内であれば何カ所でも負荷をかけることができ
    ます。
  •  ツインパワーベルトを使用して多軸伝動を行う場合は、ベルトとプーリのかみ合い歯数とかみ合い角度に注意してください。
    かみ合い歯数:6歯以下の場合は補正係数を用いる
    かみ合い角度:駆動プーリは120°以上、従動プーリは90°以上を推奨
  • 内側・外側プーリを連続して使用するレイアウトの場合、スパン長さはベルト幅の1.5倍以上になるように設定してください。

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1200-D8M-30

30
1200
150

1個

23,864( 26,250円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

円弧歯形8mmピッチの両歯タイプのツインパワーベルト。
【特長】
・標準ベルトの性能はそのままに、ベルトの両面に歯を設けた両面タイミングベルト。
【用途】
・従来はチェーンやギヤでしか考えられなかった多軸伝動や逆回転駆動に威力を発揮。

カタログ

1200-D8M-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインパワーベルト D8Mタイプの型番1200-D8M-30のページです。
型番1200-D8M-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツインパワーベルト D8Mタイプ

ツインパワーベルト D8Mタイプ

    ツインパワーベルト D5Mタイプ

    ツインパワーベルト D5Mタイプ

      ツインパワーベルト DHタイプ

      ツインパワーベルト DHタイプ

        ツインパワーベルト DXLタイプ

        ツインパワーベルト DXLタイプ

          ツインパワーベルト D5GTタイプ

          ツインパワーベルト D5GTタイプ

            ツインパワーベルト D8YUタイプ

            ツインパワーベルト D8YUタイプ

              ツインパワーベルト D3GTタイプ

              ツインパワーベルト D3GTタイプ

                パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

                パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

                  パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

                  パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

                    タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

                    タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

                      パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

                      パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

                        3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

                        3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

                          パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

                          パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

                            メーカー ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア BEIDI(ベイディ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 鍋屋バイテック ゲイツ・ユニッタ・アジア
                            通常価格 23,864円 4,643円 51,489円 4,989円 3,879円 26,367円 2,157円 831円 1,344円 251円 3,303円 1,407円 666円
                            通常出荷日 19日目   9日目   19日目   9日目   9日目   19日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) 8M 5M DH XL 5GT 8YU 3GT XL 5M MXL 8M 3GT 3M
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー ガラスファイバ グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー
                            ベルト歯面 ダブル(両面) ダブル(両面) ダブル(両面) ダブル(両面) ダブル(両面) ダブル(両面) ダブル(両面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            ツインパワーベルト D8Mタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1800-D8M-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト幅
                            (mm)
                            ベルト周長
                            (mm)
                            歯数

                            55,811円

                            ( 61,392円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            501800225

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました