(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
388円 ~ 2,269円  特別価格 
税込価格
427円 ~ 2,496円  特別価格 

新円弧歯形を採用し、さらに特殊環境に対応するさまざまな構成を取りそろえたタイミ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定430件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

構造

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ 構造図

ベルト構造
本体ゴム : ゴム(クロロプレンゴム)、歯布 : ナイロン帆布、心線 : グラスファイバーコード

最小のバックラッシ

バックラッシとは、タイミングベルトとプーリをかみ合わせた時の歯面間のすき間のこと。

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ GTベルト

GTベルト
P10 - 2GT φ6.37(直径6.37mm)

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ タイミングベルト

タイミングベルト
P10 - MXL φ6.47(直径6.47mm)

高い歯飛びトルク

新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ・歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成。

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ 高い歯飛びトルク

ジャンピングトルク比較表

プーリ歯数 
・3GT : 20歯
・3M : 20歯
・XL : 12歯

精密伝動

最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ 精密伝動

正逆転時の位置決め精度表

走行条件:ベルト歯数 : 126
・ベルト幅 : 9.5mm
・プーリ歯数 : 12 / 40(DR / DN)
・回転数 : 330rpm / DR
・加減速 : 500rpm / 0.1s
・負荷GD^2 : 252.03N
・初張力 : 78.45N

ベルト歯形寸法

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト歯形寸法

規格表

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ 規格表

選定サポート情報

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ 注文例

呼称例(幅 : mm、タイプ記号、ピッチ周長 : mm) 

技術情報・設計アイデア

新円弧歯形

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ 情報01

インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形。

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ 情報02

・静的単一パックラッシ比較
・円弧歯形(8Mプーリ)
・P32 - 8M(0.393mm)

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ 情報03

・静的単一パックラッシ比較
・新円弧歯形(8YUプーリ)
・P32 - 8YU(0.135mm)

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
60.00
30

1個

807( 888円 )

9日目

4
66
33

1個

625( 688円 )

4日目

6
66
33

1個

756( 832円 )

3日目

9
66
33

1個

858( 944円 )

3日目

4
72
36

1個

585( 644円 )

3日目

6
72
36

1個

888( 977円 )

3日目

9
72
36

1個

858( 944円 )

3日目

4
74
37

1個

585( 644円 )

3日目

6
74
37

1個

716( 788円 )

4日目

9
74
37

1個

858( 944円 )

3日目

4
76
38

1個

627( 690円 )

4日目

6
76
38

1個

716( 788円 )

3日目

4
78
39

1個

585( 644円 )

3日目

6
78
39

1個

786( 865円 )

3日目

4
80
40

1個

585( 644円 )

3日目

6
80
40

1個

756( 832円 )

3日目

9
80
40

1個

858( 944円 )

3日目

4
82
41

1個

625( 688円 )

3日目

6
82
41

1個

786( 865円 )

3日目

6
84
42

1個

830( 913円 )

3日目

9
84
42

1個

858( 944円 )

3日目

4
86
43

1個

492( 541円 )

10日目

6
86
43

1個

756( 832円 )

3日目

9
86
43

1個

858( 944円 )

3日目

6
88
44

1個

808( 889円 )

3日目

4
90
45

1個

625( 688円 )

3日目

6
90
45

1個

888( 977円 )

3日目

9
90
45

1個

858( 944円 )

3日目

4
92
46

1個

642( 706円 )

3日目

6
92
46

1個

836( 920円 )

4日目

4
94
47

1個

625( 688円 )

4日目

6
94
47

1個

840( 924円 )

3日目

4
96
48

1個

585( 644円 )

4日目

6
96
48

1個

808( 889円 )

3日目

4
98
49

1個

627( 690円 )

4日目

6
100
50

1個

884( 972円 )

4日目

9
100
50

1個

914( 1,005円 )

4日目

4
102
51

1個

492円

344

( 378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
102
51

1個

826( 909円 )

4日目

4
106
53

1個

735( 809円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
106
53

1個

753( 828円 )

4日目

9
1078.00
539

1個

1,458( 1,604円 )

9日目

4
108
54

1個

624( 686円 )

4日目

6
108
54

1個

716( 788円 )

4日目

9
108
54

1個

858( 944円 )

3日目

4
110
55

1個

735( 809円 )

4日目

6
110
55

1個

888( 977円 )

4日目

9
110
55

1個

909( 1,000円 )

3日目

4
112
56

1個

735円

514

( 565円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
112
56

1個

840( 924円 )

4日目

9
112
56

1個

858( 944円 )

3日目

4
114
57

1個

738( 812円 )

4日目

6
114
57

1個

888( 977円 )

4日目

9
114
57

1個

913( 1,004円 )

3日目

4
116
58

1個

668( 735円 )

4日目

6
116
58

1個

588( 647円 )

4日目

4
118
59

1個

671( 738円 )

4日目

9
118
59

1個

858( 944円 )

3日目

4
120
60

1個

735( 809円 )

4日目

6
120
60

1個

836( 920円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新円弧歯形を採用し、さらに特殊環境に対応するさまざまな構成を取りそろえたタイミングベルト。
【特長】
・インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させている。
・スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形。
・最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果で高い位置決め精度と精密な回転伝動。
【用途】
・ヒューマノイドロボット、ウエハー・液晶搬送ロボット。
・OA機器、金融機械、マウンター。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

      パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ

      パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ

        パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

        パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

          パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

          パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

            長尺タイミングベルト

            長尺タイミングベルト

              パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

              パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

                1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)

                1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)

                  パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

                  パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

                    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

                    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

                      スーパートルクシンクロベルトSTS S2M

                      スーパートルクシンクロベルトSTS S2M

                        タイミングベルト T80

                        タイミングベルト T80

                          PXベルト P5M形

                          PXベルト P5M形

                            メーカー ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア 三ツ星ベルト ゲイツ・ユニッタ・アジア 鍋屋バイテック ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア バンドー化学 三ツ星ベルト 椿本チエイン
                            通常価格 388円 615円 418円 418円 1,436円 - 21,896円 630円 2,182円 1,344円 330円 231円 1,149円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド オープンエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) 2GT 3GT 1.5GT MXL EV5GT S5M EV14M 1.5GT EV8YU 5M S2M T80 P5M
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト ゴムベルト
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー アラミド -
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            パワーグリップGTベルト 2GTタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 8件のレビュー

                            高評価レビュー

                            モーター用には安心
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/29
                            こちらのベルトを初めて使いました。
                            ベルトの質が良く強度もあり安心して使っています。
                            今後長寿命で使えることを期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モーター用には安心
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/29
                            こちらのベルトを初めて使いました。
                            ベルトの質が良く強度もあり安心して使っています。
                            今後長寿命で使えることを期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/08
                            顧客から設計を含め製作を依頼された製品の駆動系に使用しています。この商品とミスミ製のタイミングプーリを組合せて使っています。組合せで使っても規格品なので特に問題もありません。値段は、少し高いですけど、信頼性で選定しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            3Dプリンタの駆動用ベルトに
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/16
                            精度がとても良いのでいつもこのメーカーです。今回も問題ない品質です。引っ張ってみたときの伸び方が全然違いますね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器のZ軸駆動
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/31
                            機器のz軸を上下させるために使用。想定通りに使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            参考用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/05
                            一番短いものを購入し他の種類とともに台紙に張り付けて、タイミングベルトのサンプル用にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました