(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
418円 ~ 758円
税込価格
460円 ~ 834円

新円弧歯形を採用し、さらに特殊環境に対応するさまざまな構成を取りそろえたタイミ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

精密伝動用1.5GTベルト

ベルト構造  本体ゴム : ゴム(クロロプレンゴム)、歯布 : ナイロン帆布、心線 : グラスファイバーコード

ベルト構造

本体ゴム : ゴム(ハイモジュラスゴム)、歯布 : ナイロン帆布、心線 : グラスファイバーコード

呼称例(幅 : mm、タイプ記号、ピッチ周長 : mm)

呼称例(幅 : mm、タイプ記号、ピッチ周長 : mm)

新円弧歯形

インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形。

インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形。

・静的単一パックラッシ比較 ・円弧歯形(8Mプーリ) ・P32 - 8M(0.393mm)
  • 静的単一パックラッシ比較
  • 円弧歯形(8Mプーリ)
  • P32 - 8M(0.393mm)
・静的単一パックラッシ比較 ・新円弧歯形(8YUプーリ) ・P32 - 8YU(0.135mm)
  • 静的単一パックラッシ比較
  • 新円弧歯形(8YUプーリ)
  • P32 - 8YU(0.135mm)

最小のバックラッシ

バックラッシとは、タイミングベルトとプーリをかみ合わせた時の歯面間のすき間のこと。

GTベルト P10 - 2GT φ6.37(直径6.37mm)

GTベルト

P10 - 2GT φ6.37(直径6.37mm)

タイミングベルト P10 - MXL φ6.47(直径6.47mm)

タイミングベルト

P10 - MXL φ6.47(直径6.47mm)

高い歯飛びトルク

新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成。

ジャンピングトルク比較表

ジャンピングトルク比較表

プーリ歯数

  • 3GT : 20歯
  • 3M : 20歯
  • XL : 12歯

精密伝動

最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能

正逆転時の位置決め精度表

正逆転時の位置決め精度表

走行条件

  • ベルト歯数 : 126
  • ベルト幅 : 9.5mm
  • プーリ歯数 : 12 / 40(DR / DN)
  • 回転数 : 330rpm / DR
  • 加減速 : 500rpm / 0.1s
  • 負荷GD^2 : 252.03N
  • 初張力 : 78.45N
呼称ピッチ周長歯数
40.5–1.5GT40.527
45–1.5GT4530
48–1.5GT4832
51–1.5GT5134
61.5–1.5GT61.541
69–1.5GT6946
70.5–1.5GT70.547
72–1.5GT7248
73.5–1.5GT73.549
76.5–1.5GT76.551
79.5–1.5GT79.553
81–1.5GT8154
82.5–1.5GT82.555
85.5–1.5GT85.557
87–1.5GT8758
90–1.5GT9060
91.5–1.5GT91.561
94.5–1.5GT94.563
96–1.5GT9664
97.5–1.5GT97.565
100.5–1.5GT100.567
103.5–1.5GT103.569
109.5–1.5GT109.573
呼称ピッチ周長歯数
165–1.5GT165110
168–1.5GT168112
174–1.5GT174116
175.5–1.5GT175.5117
178.5–1.5GT178.5119
181.5–1.5GT181.5121
184.5–1.5GT184.5123
186–1.5GT186124
189–1.5GT189126
190.5–1.5GT190.5127
195–1.5GT195130
199.5–1.5GT199.5133
202.5–1.5GT202.5135
204–1.5GT204136
207–1.5GT207138
210–1.5GT210140
213–1.5GT213142
216–1.5GT216144
217.5–1.5GT217.5145
219–1.5GT219146
225–1.5GT225150
228–1.5GT228152
231–1.5GT231154
呼称ピッチ周長歯数
330 –1.5GT330220
339 –1.5GT339226
348 –1.5GT348232
360 –1.5GT360240
364.5 –1.5GT364.5243
366 –1.5GT366244
373.5 – 1.5GT373.5249
384 –1.5GT384256
390 –1.5GT390260
405 –1.5GT405270
427.5 – 1.5GT427.5285
432 –1.5GT432288
444 –1.5GT444296
460.5 –1.5GT460.5307
481.5 –1.5GT481.5321
483 –1.5GT483322
490.5 – 1.5GT490.5327
492 – 1.5GT492328
493.5 – 1.5GT493.5329
498 –1.5GT498332
540 – 1.5GT540360
562.5 – 1.5GT562.5375
589.5 – 1.5GT589.5393
呼称ピッチ周長歯数
112.5–1.5GT112.575
114–1.5GT11476
123–1.5GT12382
124.5–1.5GT124.583
126–1.5GT12684
129–1.5GT12986
132–1.5GT13288
135–1.5GT13590
136.5–1.5GT136.591
141–1.5GT14194
145.5–1.5GT145.597
150–1.5GT150100
153–1.5GT153102
156–1.5GT156104
160.5–1.5GT160.5107
163.5–1.5GT163.5109
呼称ピッチ周長歯数
232.5–1.5GT232.5155
240–1.5GT240160
246–1.5GT246164
249–1.5GT249166
252–1.5GT252168
258–1.5GT258172
267–1.5GT267178
279–1.5GT279186
292.5–1.5GT292.5195
303–1.5GT303202
304.5–1.5GT304.5203
315–1.5GT315210
316.5–1.5GT316.5211
321–1.5GT321214
324–1.5GT324216
呼称ピッチ周長歯数
598.5–1.5GT598.5399
630–1.5GT630420
642–1.5GT642428
654–1.5GT654436
661.5–1.5GT661.5441
678–1.5GT678452
699–1.5GT699466
744–1.5GT744496
762–1.5GT762508
811.5–1.5GT811.5541
820.5–1.5GT820.5547
829.5–1.5GT829.5553
891–1.5GT891594
931.5–1.5GT931.5621
1008–1.5GT1008672

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
109.50
73

1個

449( 494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
112.50
75

1個

418( 460円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
114
76

1個

418( 460円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
189
126

1個

494( 543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
820.50
547

1個

758( 834円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新円弧歯形を採用し、さらに特殊環境に対応するさまざまな構成を取りそろえたタイミングベルト。
【特長】
・インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させている。
・スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形。
・最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果で高い位置決め精度と精密な回転伝動。
【用途】
・ヒューマノイドロボット、ウエハー・液晶搬送ロボット。
・OA機器、金融機械、マウンター。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

      パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

      パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

        1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)

        1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)

          パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

          パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

            ツインパワーベルト D5GTタイプ

            ツインパワーベルト D5GTタイプ

              パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

              パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

                長尺タイミングベルト

                長尺タイミングベルト

                  パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

                  パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

                    ツインパワーベルト D3GTタイプ

                    ツインパワーベルト D3GTタイプ

                      パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

                      パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

                        ツインパワーベルト D8YUタイプ

                        ツインパワーベルト D8YUタイプ

                          パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

                          パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

                            メーカー ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア 鍋屋バイテック ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア 三ツ星ベルト ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア
                            通常価格 418円 388円 615円 630円 418円 3,879円 1,436円 - 21,896円 2,157円 2,182円 26,367円 1,344円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド オープンエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) 1.5GT 2GT 3GT 1.5GT MXL 5GT EV5GT S5M EV14M 3GT EV8YU 8YU 5M
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) ダブル(両面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) ダブル(両面) 標準(片面) ダブル(両面) 標準(片面)

                            パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            ベルトドライブZステージ
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/28
                            以前から、小型のZ軸作成に使用しています。
                            μmオーダーで再現性の良く、位置決め出来る高精度ステージを
                            製作できます。
                            重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            参考用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/05
                            一番短いものを購入し他の種類とともに台紙に張り付けて、タイミングベルトのサンプル用にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            短距離間での伝達に有用
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                            短距離間てのプーリー伝達用に購入しました。これだけ周長の短い規格のベルトは他になかったので重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました