(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1000-EV8YU-25
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ パワーグリップEVベルト EV8YU

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 1000-EV8YU-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,203円
税込単価
6,823円

新円弧歯形を採用した、GUAゴム製タイミングベルトの最上位にあたる、次世代スタ...

詳細情報を確認する

型番

1000-EV8YU-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

1000-EV8YU-25 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

構造

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 構造図

パワーグリップEVベルトの構造図
本体 : ゴム(ハイモジュラスゴム)、歯布 : ナイロン帆布、心線 : グラスファイバーコード

 

高伝動容量

ベルト幅

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 高伝動容量

・高強度材料を用いて大幅な伝動容量アップを実現、ベルト細幅化によるコンパクト設計が可能。
・ベルト幅 : 20mm
・プーリ歯数 : 30歯
・回転速度 : 2,000min^-1

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ ベルト幅

・ベルト幅 : HTD5M 20mm、5GT 15mm、EV5GT 12mm

高い歯飛びトルク

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 高い歯飛びトルク

・高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上。
・ベルト幅 : 20mm
・プーリ歯数 : 22歯
・回転速度 : 2,300min^-1

ベルト歯形寸法

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ ベルト歯形寸法

規格表

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 規格表

選定サポート情報

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 注文例

呼称例(幅 : mm、タイプ記号、ピッチ周長 : mm) 

技術情報・設計アイデア

新円弧歯形

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 情報01

インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形。

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 情報02

・静的単一パックラッシ比較
・円弧歯形(8Mプーリ)
・P32 - 8M(0.393mm)

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 情報03

・静的単一パックラッシ比較
・新円弧歯形(8YUプーリ)
・P32 - 8YU(0.135mm)

※5mmピッチ・8mmピッチは新円弧歯形、14mmピッチは円弧歯形を採用

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000-EV8YU-25

25
1000
125

1個

6,203( 6,823円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新円弧歯形を採用した、GUAゴム製タイミングベルトの最上位にあたる、次世代スタンダードのベルト。
【特長】
・ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした新円弧歯形の高強度ベルト。
・ベルトを細幅化することができ、コンパクト化・省エネ・コスト低減に貢献。
【用途】
・電動式射出成形機、プレス機械、液晶搬送ロボット、巻線機等。

カタログ

 

1000-EV8YU-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプの型番1000-EV8YU-25のページです。
型番1000-EV8YU-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

      パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

      パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

        標準ベルト S2M

        標準ベルト S2M

          パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

          パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

            タイミングベルト TB-MXL

            タイミングベルト TB-MXL

              タイミングベルト TB-XL

              タイミングベルト TB-XL

                タイミングベルト XL

                タイミングベルト XL

                  スーパートルクタイミングベルト S2M

                  スーパートルクタイミングベルト S2M

                    スーパートルクシンクロベルトSTS S8M

                    スーパートルクシンクロベルトSTS S8M

                      パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

                      パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

                        スーパートルクシンクロベルトSTS S4.5M

                        スーパートルクシンクロベルトSTS S4.5M

                          スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

                          スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

                            メーカー ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア 三ツ星ベルト ゲイツ・ユニッタ・アジア 片山チエン 片山チエン 三ツ星ベルト 片山チエン バンドー化学 ゲイツ・ユニッタ・アジア バンドー化学 バンドー化学
                            通常価格 2,182円 3,303円 1,436円 247円 1,344円 1円 1円 398円 378円 1,530円 615円 446円 880円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) EV8YU 8M EV5GT S2M 5M MXL XL XL S2M S8M 3GT S4.5M S5M
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト - ゴムベルト - - - - ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー - グラスファイバー - - - - グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            パワーグリップEVベルト EV8YUタイプのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            設備(開発品)
                            評価 3.0満足度:3.02022/06/22
                            この商品は自社の開発設備に使用するために購入しました。希望としてはもう少し短いサイズのものが欲しかったのですが、ミスミのカタログには掲載されておらず、取り扱いがないようでしたので、長いものを切って使用しました。今後、ラインナップを増やしていただけると選択の幅が広がって助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラスト装置に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/31
                            ブラスト装置内の小さな円盤を回転する部品に、この EV8YUベルトを使用しました。削る装置の部品なので、使用する雰囲気が悪く、通常のVベルトだとスリップするおそれがあるため、このパワーグリップベルトを選定しました。品質的には問題ありません。装置を使ってくうちに、削り粉などでベルトが傷ついてくるので、切れる前に定期的に交換するようにしています。プーリーもまた、同じゲイツ・ユニッタ・アジア製を使用していますが、ミスミではプーリーの追加工(タップやキー溝加工)ができなかったので、他の商社から購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1000-EV8YU-30
                            1008-EV8YU-25
                            1008-EV8YU-50
                            1016-EV8YU-20
                            1016-EV8YU-40
                            1032-EV8YU-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト幅
                            (mm)
                            ベルト周長
                            (mm)
                            歯数

                            7,350円

                            ( 8,085円 )
                            1個 -

                            3日目

                            301000125

                            6,430円

                            ( 7,073円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            251008126

                            12,882円

                            ( 14,170円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            501008126

                            5,405円

                            ( 5,946円 )
                            1個 -

                            4日目

                            201016127

                            10,369円

                            ( 11,406円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            401016127

                            5,428円

                            ( 5,971円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            201032129

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました