(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ロボ次元平行二軸回転タイプ
  • 数量スライド割引

ロボ次元平行二軸回転タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
4,346円 ~ 6,926円
税込価格
4,781円 ~ 7,619円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
可変支柱クランプで機器の位置決めなどに使用できます。・目盛り 15°刻み・平行2軸360°可変・2-ホロセット位置決め固定

ロボ次元平行二軸回転タイプのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    表示器の取付けに使用
    評価 5.0満足度:5.02021/12/08
    当社オリジナル製品に取付けているデジタル表示器の取付けに使用しています。表示器の取付けが目線より高い位置になるので、見やすく角度が調整できるようにこの商品を使っています。表示器も見やすくなりましたし、特に問題もなく便利な商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーブロー用ノズルの固定用に使用しました
    評価 5.0満足度:5.02021/11/10
    社内で使用しているエアーブロー用ノズルをしっかりと角度を付けて固定したかったのでその固定用に使用しました。見た目が良かったので、このメーカー品としました。しっかりと固定でき良かったです。支柱は、市販のステンレス棒を必要な長さにカットして使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    20Φアルミシャフトの支持具
    評価 5.0満足度:5.02020/08/26
    価格はそこそこしますが、これが無いと目的の形状が実現できなかったので、とても助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    検査治具で使用。
    評価 3.0満足度:3.02020/04/30
    パオジョン関係の部品を探していて、この品物を発見しました。 検査用の治具に利用する為に購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロボ次元平行二軸回転タイプ

ロボ次元平行二軸回転タイプ

    カクパイジョン角・丸タイプ

    カクパイジョン角・丸タイプ

      ステンレス カク・マル穴パイジョン 角・丸タイプ

      ステンレス カク・マル穴パイジョン 角・丸タイプ

        カクパイジョン 角・直丸タイプ

        カクパイジョン 角・直丸タイプ

          マルパイジョン 同径穴タイプ平行二軸穴

          マルパイジョン 同径穴タイプ平行二軸穴

            マルパイジョン 異径穴タイプ平行2軸穴

            マルパイジョン 異径穴タイプ平行2軸穴

              ステンレスカク・マル穴パイジョン角・角タイプ

              ステンレスカク・マル穴パイジョン角・角タイプ

                マルパイジョン 異径穴タイプクロス90°穴

                マルパイジョン 異径穴タイプクロス90°穴

                  ステンレス マル穴パイジョン クロス90°穴

                  ステンレス マル穴パイジョン クロス90°穴

                    マルパイジョン 同径穴タイプ垂直、水平穴 丸型

                    マルパイジョン 同径穴タイプ垂直、水平穴 丸型

                      マルパイジョン 異径穴タイプ垂直、水平穴 丸型

                      マルパイジョン 異径穴タイプ垂直、水平穴 丸型

                        カクパイジョン角・角タイプ

                        カクパイジョン角・角タイプ

                          マルパイジョン 同径穴タイプクロス90°穴

                          マルパイジョン 同径穴タイプクロス90°穴

                            メーカー 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン)
                            通常価格 4,346円 2,022円 4,806円 2,108円 1,332円 1,278円 5,015円 1,401円 3,550円 1,083円 1,048円 2,298円 1,357円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フレキシブル(回転) 直交 直交 T字 平行 平行 直交 直交 直交 T字 T字 直交 直交
                            適用支柱形状 丸-丸支柱用 丸-角支柱用 角-角支柱用 丸-角支柱用 丸-丸支柱用 丸-丸支柱用 角-角支柱用 丸-丸支柱用 丸-丸支柱用 丸-丸支柱用 丸-丸支柱用 角-角支柱用 丸-丸支柱用
                            組合せ支柱径 同径 - - - 同径 異径 同径 異径 同径 同径 異径 - 同径
                            材質 アルミニウム アルミニウム ステンレス アルミニウム アルミニウム アルミニウム ステンレス アルミニウム ステンレス アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム
                            表面処理 白アルマイト 白アルマイト なし 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト なし 白アルマイト なし 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。