ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていく同径穴タイプ壁面固定角型...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
同径穴タイプ壁面固定 角型の外観
同径穴タイプ壁面固定 角型の寸法図
φd | E | F | A | B | C | H | 2-φP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ508 | φ13 | 14.5 | 14.5 | 10 | 15 | 11 | 19 | φ5.0 |
PL708 | φ19.1 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 26 | φ5.2 |
パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。
Loading...
ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていく同径穴タイプ壁面固定角型。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製。一部SUS製あり。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性が高い。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプ。
・5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応。
【用途】
・シャフトと共に壁面に固定可能。