(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルパイジョン 同径穴タイプ2ヵ所ネジ穴加工(平行)

マルパイジョン 同径穴タイプ2ヵ所ネジ穴加工(平行)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,466円 ~ 1,906円
税込価格
1,613円 ~ 2,097円

【特長】・2ヵ所のネジで部品の確かな固定【用途】・部品やボードの取付けに

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マルパイジョン 同径穴タイプ2ヵ所ネジ穴加工(平行) 外形図

製品仕様

2カ所のネジで部品の確かな固定

規格表

マルパイジョン 同径穴タイプ2ヵ所ネジ穴加工(平行) 規格表

型番リスト

型番
適応支柱サイズ(Φ,□)(mm)
取付穴ねじサイズ M
F(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
2-M3
15

1個

1,906( 2,097円 )

5日目

13
2-M4
17

1個

1,466( 1,613円 )

4日目

16
2-M5
20

1個

1,903( 2,093円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ヵ所のネジで部品の確かな固定
【用途】
・部品やボードの取付けに

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルパイジョン 同径穴タイプ2ヵ所ネジ穴加工(平行)

マルパイジョン 同径穴タイプ2ヵ所ネジ穴加工(平行)

    マルパイジョン 同径穴タイプ2ヵ所ネジ穴加工(垂直)

    マルパイジョン 同径穴タイプ2ヵ所ネジ穴加工(垂直)

      マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴加工 角型

      マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴加工 角型

        マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴加工 水平

        マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴加工 水平

          マルパイジョン 同径穴タイプブランク

          マルパイジョン 同径穴タイプブランク

            カクパイジョン角・ボスタイプ

            カクパイジョン角・ボスタイプ

              マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴加工 垂直

              マルパイジョン 同径穴タイプネジ穴加工 垂直

                マルパイジョン 同径穴タイプフリーブランク

                マルパイジョン 同径穴タイプフリーブランク

                  マルパイジョン 同径穴タイプ片方ボス

                  マルパイジョン 同径穴タイプ片方ボス

                    ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直)

                    ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直)

                      カクパイジョン 角・ネジタイプ(平行)

                      カクパイジョン 角・ネジタイプ(平行)

                        ステンレスカク・マル穴パイジョン角・ネジタイプ(軸に平行2個ネジ)

                        ステンレスカク・マル穴パイジョン角・ネジタイプ(軸に平行2個ネジ)

                          支柱クランプ 平行タップ

                          支柱クランプ 平行タップ

                            メーカー 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) ミスミ
                            通常価格 1,466円 1,154円 1,341円 1,668円 1,155円 1,789円 1,656円 916円 1,061円 2,935円 2,685円 4,346円 -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 タップ付平行 タップ付垂直 タップ付平行 タップ付垂直 位置決め用ストッパー アーム/バー タップ付平行 その他 アーム/バー タップ付平行 タップ付平行 タップ付平行 -
                            セパレート機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            適応支柱形状 - -
                            材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム ステンレス アルミニウム ステンレス -
                            表面処理 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト - なし 白アルマイト なし -

                            マルパイジョン 同径穴タイプ2ヵ所ネジ穴加工(平行)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            テストで使用。
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/27
                            必要な物がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプ固定用で使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/08
                            製品性能、価格、納期共に満足しました。
                            取り付け穴がもう少し種類が選べると更に使い勝手が良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シングル支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました