ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくシングル支柱タイプ。【特...
マルパイジョン 同径穴タイプセットリング237の使用例
ズレ落ち防止リング
位置変えにネジを緩めた時のズレ落ち防止。237で支え方向調整
マルパイジョン 同径穴タイプセットリング238の使用例
可動リング
微動が必要な場合に238のネジ締め加減で位置調整
マルパイジョン 同径穴タイプセットリング(237)の寸法図
1-Mセットリング | ||||
---|---|---|---|---|
φd | φD1 | H | M | |
PS237 | φ6 | φ17 | 7 | M3 |
PE237 | φ8 | φ23 | 8.5 | M4 |
PC237 | φ9 | φ25 | 8.5 | M4 |
PF237 | φ10 | |||
PG237 | φ12 | φ28 | 8.5 | M4 |
PJ237 | φ13 | |||
PK237 | φ15 | φ34 | 11 | M5 |
PN237 | φ16 | |||
PL237 | φ19.1 | φ38 | 11 | M5 |
PQ237 | φ20 | |||
PH237 | φ25.1 | φ46 | 11 | M5 |
マルパイジョン 同径穴タイプセットリング(238)の寸法図
3-Mセットリング | |||
---|---|---|---|
P | 3-M | 締め付けネジ | |
- | - | - | M3 |
- | - | - | M4 |
- | - | - | M4 |
PF238 | 17 | M4 | M4 |
PG238 | 20 | M4 | M4 |
PJ238 | |||
PK238 | 25 | M5 | M5 |
PN238 | |||
PL238 | 29 | M5 | M5 |
PQ238 | |||
PH238 | 36 | M5 | M5 |
使用例(1)
使用例(2)
使用例(3)
パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。
Loading...
ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくシングル支柱タイプ。
【特長】
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で、六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
・外径公差をパイジョンの内径公差に合わせたステンレスパイプを準備。
【用途】
・パイジョンの位置替えにネジを緩めた時のズレ落ち防止に利用可能。
・主部品の補助リング。
PQ237で型番確定
マルパイジョン 同径穴タイプセットリングの型番PQ237のページです。
型番PQ237に関する仕様情報を記載しております。