ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。【特長】・軽くて強...
使用例1
使用例2
使用例3
寸法図(PS605 / PS606)
品番 | M |
---|---|
PS605 | 5 |
PS606 | 6 |
寸法図(PC605 / PC606)
品番 | M |
---|---|
PC605 | M5 |
PC606 | M6 |
寸法図(PJ605~PJ607)
品番 | M |
---|---|
PJ605 | M6 |
PJ606 | M8 |
PJ607 | M10 |
パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。
Loading...
ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
【用途】
・ネジ穴を利用、部品の取付けに。
PJ606で型番確定
マルパイジョン 同径穴タイプ継手(ネジ穴付)の型番PJ606のページです。
型番PJ606に関する仕様情報を記載しております。