(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルパイジョン 同径穴タイプ円板T字形

マルパイジョン 同径穴タイプ円板T字形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,909円
税込単価
2,100円

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。【特長】・軽くて強...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    T字
  • 適用支柱形状:
    丸-丸支柱用
  • 組合せ支柱径:
    同径
  • 適応支柱径(φ),(□):
    13
  • 材質:
    アルミニウム
  • 表面処理:
    白アルマイト
  • 寸法:
    φ30X20
  • カラー:
    ホワイト(標準品)
  • サイズ(取付穴径):
    φ13

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

フレーム支えやT字形取付けに適したマルパイジョン円板T字形(PJ219)

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

寸法図:φ30(直径30mm)×20mm

寸法図:φ30(直径30mm)×20mm

品番φd1φd2φD1H締付ネジ
PJ 219φ13φ13φ30202-M4

開発秘話

 

パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PJ219

1個

1,909( 2,100円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
【用途】
・フレーム支えやT字形取り付けに使用できる。

カタログ

 

Loading...

PJ219で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン 同径穴タイプ円板T字形の型番PJ219のページです。
型番PJ219に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルパイジョン 同径穴タイプ円板T字形

マルパイジョン 同径穴タイプ円板T字形

    マルパイジョン 同径穴タイプ支柱45°斜め取付用

    マルパイジョン 同径穴タイプ支柱45°斜め取付用

      マルパイジョン 異径穴タイプ平行2軸穴 丸型

      マルパイジョン 異径穴タイプ平行2軸穴 丸型

        マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割り十字形

        マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割り十字形

          マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割り十字形Φ6~Φ20

          マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割り十字形Φ6~Φ20

            コネクティングクランプ用T型クランプ(CC60TC)

            コネクティングクランプ用T型クランプ(CC60TC)

              マルパイジョン 同径穴タイプ片方二ツ割りクロス90°穴

              マルパイジョン 同径穴タイプ片方二ツ割りクロス90°穴

                マルパイジョン 異径穴タイプ二ツ割り T字形 2締めネジ

                マルパイジョン 異径穴タイプ二ツ割り T字形 2締めネジ

                  板金ブラケット

                  板金ブラケット

                    メーカー 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) イマオコーポレーション 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) ミスミ
                    通常価格 1,909円 6,002円 4,911円 2,613円 2,287円 611円 4,122円 1,443円 960円
                    通常出荷日 5日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 T字 45° 平行 直交 直交 直交 直交 T字 -
                    適用支柱形状 丸-丸支柱用 丸-丸支柱用 丸-丸支柱用 丸-丸支柱用 丸-丸支柱用 丸-丸支柱用 丸-丸支柱用 丸-丸支柱用 丸-丸支柱用
                    組合せ支柱径 同径 同径 異径 同径 同径 同径 同径 異径 同径
                    適応支柱径(φ),(□) 13 25 19.1 - - 13 - - 12.1
                    材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム 樹脂 アルミニウム アルミニウム SUS304

                    マルパイジョン 同径穴タイプ円板T字形のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q ブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
                    A
                    パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
                    Q 記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
                    A
                    弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

                    複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました