ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。【特長】・軽くて強...
使用例1
使用例2
使用例3
寸法図(JC720 / JC721)
寸法図(LJ720 / LJ721)
寸法図(LJ727 / LJ728)
パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。
Loading...
ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作している。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
【用途】
・角穴でぶれなく位置再現ができ垂直取り付けに使用できる。
・フレームの支えやT字形取付けに。
Loading...
LJ727で型番確定
マルパイジョン 異径穴タイプ垂直、水平穴 角型の型番LJ727のページです。
型番LJ727に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LJ728 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適応支柱径 (φ),(□) | 寸法 | ネジ締め方向 | サイズ(取付穴径) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,420円 ( 1,562円 ) | 1個 | - | 5日目 | 13 | 33X28X24 | 左締め | φ13・φ19 |