ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。【特長】・ステンレ...
型番
未確定12件の候補があります。
Loading...
使用例1
使用例2
使用例3
寸法図
材質=SUS304
□A | φD2 | φD1 | E | B | F | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USH 1009 -204 | □10 | φ9 | φ19 | 14.5 | 8 | 19 | M4 |
USH 10 -204 | φ10 | ||||||
USH 1210 -204 | □12 | φ10 | φ22 | 15.5 | 9 | 22 | M4 |
USH 12 -204 | φ12 | ||||||
USH 1310 -204 | □13 | φ10 | φ22 | 15.5 | 9 | 22 | M4 |
USH 1312 -204 | φ12 | ||||||
USH 13 -204 | φ13 | ||||||
USH 16 -204 | □16 | φ16 | φ25 | 19 | 11 | 25 | M5 |
USH 1916 -204 | □19 | φ16 | φ29 | 21.5 | 13.5 | 30 | M5 |
USH 19 -204 | φ19 | ||||||
USH 2019 -204 | □20 | φ19 | φ29 | 21.5 | 13.5 | 30 | M5 |
USH 20 -204 | φ20 |
パイジョンはお客様のムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客様が外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客様で製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それを無くすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客様にすぐに使用して頂けるように製作しました。
型番 |
適応支柱サイズ(Φ,□)(mm) |
F(mm) |
□A(□S)(mm) |
φD2 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
19
|
□10
|
φ10
| 1個 | 4,187円(
4,606円
) | 5日目 | |
12
|
22
|
□12
|
φ12
| 1個 | 5,352円(
5,887円
) | 5日目 | |
13
|
22
|
□16
|
φ13
| 1個 | 5,352円(
5,887円
) | 5日目 | |
16
|
25
|
□16
|
φ16
| 1個 | 7,001円(
7,701円
) | 5日目 | |
19
|
30
|
□19
|
φ19
| 1個 | 7,210円(
7,931円
) | 5日目 | |
20
|
30
|
□20
|
φ20
| 1個 | 7,210円(
7,931円
) | 5日目 | |
10
|
19
|
□10
|
φ9
| 1個 | 4,187円(
4,606円
) | 5日目 | |
12
|
22
|
□12
|
φ10
| 1個 | 5,352円(
5,887円
) | 5日目 | |
13
|
22
|
□13
|
φ10
| 1個 | 5,352円(
5,887円
) | 5日目 | |
13
|
22
|
□13
|
φ12
| 1個 | 5,352円(
5,887円
) | 5日目 | |
19
|
30
|
□19
|
φ16
| 1個 | 7,210円(
7,931円
) | 5日目 | |
20
|
30
|
□20
|
φ19
| 1個 | 7,140円(
7,854円
) | 5日目 |
Loading...
ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にしていくもの。
【特長】
・ステンレス(SUS304)製。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めている。
・スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
【用途】
・ボスを差し込み任意な角度で使用できる。