自由な取り付けが可能な3次元ブラケット選定部品ジョインベースボスタイプ。 【特...
3次元可変ブラケット選定部品ジョインベースボスタイプの外観
3次元可変ブラケット選定部品ジョインベースボスタイプの詳細
品番 | 色 | φd2 | φD1 | φD3(h8) | A | E | W | 締付ネジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC06- | 004 | W/B | φ6 | φ15 | φ6 | 15 | 15 | 10 | M3 |
BC08- | φ8 | φ20 | φ8 | 16 | 17 | 14 | M4 | ||
BC09- | φ9 | φ9 | |||||||
BC10- | φ10 | φ10 | |||||||
BC12- | φ12 | φ25 | φ12 | 18 | 24 | 18 | |||
BC13- | φ13 | φ13 | |||||||
BC15- | φ15 | φ29 | φ15 | 21 | 28 | 22 | M5 | ||
BC16- | φ16 | φ16 | |||||||
BC19- | φ19.05 | φ37 | φ19 | 26 | 32 | 26 | |||
BC20- | φ20 | φ20 |
使用例(1)
使用例(2)
使用例(3)
パイジョンはお客さまのムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客さまが外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客さまで製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それをなくすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客さまにすぐに使用して頂けるように製作しました。
Loading...
自由な取り付けが可能な3次元ブラケット選定部品ジョインベースボスタイプ。
【特長】
・ボス部分に追加工が可能。
・ネジ加工やクランプ固定で自由な取り付けが可能。
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めた3次元可変ブラケット。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
【用途】
・ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にできる。
・ジョインボールと組み合わせで使用。
BC12-004-Wで型番確定
3次元ブラケット選定部品ジョインベースボスタイプの型番BC12-004-Wのページです。
型番BC12-004-Wに関する仕様情報を記載しております。