プラグを差し込むだけのワンタッチ接続のクイックカップリング。【特長】・スリーブ...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
寸法図
品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
L | φD | S | C | |||
CAT22SF | Rc1/4" | 53.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 104 |
CAT23SF | Rc3/8" | 53.5 | 26.5 | 21 | 24 | 104 |
CAT24SF | Rc1/2" | 55.5 | 26.5 | 29 | 33.5 | 143 |
品番 | CAT22 | CAT23 | CAT24 |
---|---|---|---|
サイズ | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
管用サイズ | 8A | 10A | 15A |
本体材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | ||
取付形状 | メネジ(F) | ||
シール材質・使用温度範囲 | ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃ | ||
最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
最大衝撃圧力 | 1.5MPa | ||
適用流体 | 空気 |
Loading...
プラグを差し込むだけのワンタッチ接続のクイックカップリング。
【特長】
・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズ。
・内部構造はさらに改善され、流量はALTYPE20比15%増量を実現。
・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。
・ソケット側にはバルブを内臓し、着脱操作によって自動的に開閉。
【用途】
・プラグはALタイプ20型すべてと接続可能。