(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°エルボ

バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,520円
税込単価
2,772円

横浜ゴム 油圧ホースアダプタ バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°...

詳細情報を確認する

型番

3003-1/4X6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報



外形図

バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°エルボ 外形図

規格表

バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°エルボ 規格表

型番リスト

型番
接続ねじ T1
ホース内径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3003-1/4X6

1/4
6.4

1個

2,520( 2,772円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横浜ゴム 油圧ホースアダプタ バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°エルボ。

カタログ

 

3003-1/4X6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°エルボの型番3003-1/4X6のページです。
型番3003-1/4X6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°エルボ

バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°エルボ

    PT接続PF30°MIS オススイベル90°エルボ

    PT接続PF30°MIS オススイベル90°エルボ

      両端PF30°FCS オス・オスフレアー90°エルボ

      両端PF30°FCS オス・オスフレアー90°エルボ

        PT接続PF30°MIS オス90°エルボ

        PT接続PF30°MIS オス90°エルボ

          パイプ接続JIC37°フレアー オス90°エルボ

          パイプ接続JIC37°フレアー オス90°エルボ

            PT接続PF30°FCS オス90°エルボ

            PT接続PF30°FCS オス90°エルボ

              PT接続PF30°MIS 片オスティー

              PT接続PF30°MIS 片オスティー

                PT接続PF30°MIS オスロング90°エルボ

                PT接続PF30°MIS オスロング90°エルボ

                  両端PF30°FCS オス・メス90°スイベルエルボ

                  両端PF30°FCS オス・メス90°スイベルエルボ

                    PT接続ねじ込み式 メス90°エルボ

                    PT接続ねじ込み式 メス90°エルボ

                      油圧・水圧用継手 45°エルボタイプ PT・PT両オネジ -45°エルボ-

                      油圧・水圧用継手 45°エルボタイプ PT・PT両オネジ -45°エルボ-

                        PT接続ねじ込み式 オス・メス90°エルボ

                        PT接続ねじ込み式 オス・メス90°エルボ

                          PT接続PF30°FCS オス45°エルボ

                          PT接続PF30°FCS オス45°エルボ

                            メーカー 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム ミスミ 横浜ゴム 横浜ゴム
                            通常価格 2,520円 680円 1,500円 560円 2,095円 608円 2,752円 1,620円 1,995円 1,639円 680円 1,080円 509円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ ティー 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 45°エルボ
                            接続 形態 おねじ×管 おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ めねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ
                            接続 種類 Rxホースニップル RxPF30°MIS めねじ PF30°FCSxPF30°FCS RxPF30°MIS RxUNF37° RxPF30°FCS RxPF30°MIS RxPF30°MIS PF30°MIS おねじxPF30°FCS めねじ RcxRc RxR RxRc RxPF30°FCS
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール S25C スチール スチール

                            バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました