(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30

普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,835円 ~ 2,250円
税込価格
2,019円 ~ 2,475円

電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)。【特長】・小・中扉...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LE-30-22の寸法図

LE-30-22

LE-30-23の寸法図

LE-30-23

製品仕様

LE-30-22の外観

LE-30-22

接点保護について (DCソレノイド逆起電圧吸収回路図)

接点保護について
(DCソレノイド逆起電圧吸収回路図)

製品仕様

  • 本製品のラッチストローク及び、引込み力、押出し力は水平取付け時の値。
  • 周囲温度40℃でコイル温度上昇分が約65℃となる消費電力を定格電圧(連続定格)としている。
  • ソレノイドに連続通電すると高温(70℃前後)になる。手が触れる懸念がある場合は放熱を考慮の上、火傷防止の処置をする。
  • 通電動作時はラッチへの負荷を取除く。
  • ソレノイドに極性(+・-)はない。

規格表

商品番号
Product No.
消費電力(W)
Consumption
power
ラッチ引込力(水平時)N
Latch retraction force
(at horizontal)
ラッチ押出力(水平時)N
Latch extension force
(at horizontal)
製品質量(g)
Mass
LE-30-223.50.71.1129
LE-30-232.50.250.446

型番リスト

型番
本体全長(mm)
本体幅(mm)
本体高さ(mm)
ストローク(mm)
ラッチ押出力(N)
ラッチ引込力(N)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
20
29.4
5
1.1
0.7
50231
10

1個

2,250( 2,475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
14
18.7
3
0.4
0.25
50232
10

1個

1,835( 2,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)。
【特長】
・小・中扉用電気錠。
・ラッチ機構(自動施錠タイプ)。
・定格電圧 : DC24V±5%。
・通電率 : 100%(連続定格)。
・使用周囲温度 : -5~+40℃(氷結しないこと)。
・使用周囲湿度 : 85%RH以下(結露しないこと)。
【用途】
・パスボックス・各種ケース。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30

普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30

    普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-21

    普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-21

      普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

      普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

        普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21

        普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21

          ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12

          ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12

            ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-13

            ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-13

              ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

              ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

                ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

                ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

                  ソレノイドロック LE-30-10

                  ソレノイドロック LE-30-10

                    耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73

                    耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73

                      耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70

                      耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70

                        ACソレノイドロック(通電時施錠型) LE-63

                        ACソレノイドロック(通電時施錠型) LE-63

                          リニアアクチュエーター LE-20

                          リニアアクチュエーター LE-20

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,835円 2,367円 1,835円 2,604円 4,083円 3,787円 3,832円 9,693円 7,777円 14,651円 9,052円 10,230円 41,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠
                            電気錠施錠 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ
                            定格電圧(V) DC24 DC24 DC24 DC24 DC24 DC24 DC24 AC100 DC24 DC24 DC24 AC100 DC24
                            使用周囲温度 -5℃~+40℃ -5℃~+40℃ -5℃~+40℃ -5℃~+40℃ -5℃~+40℃ -5℃~+40℃ -5℃~+40℃ -5℃~+40℃ -5℃~+40℃ -5℃~+40℃ -5℃~+40℃ -5℃~+40℃ -20℃~+50℃
                            使用周囲湿度 85%RH以下 85%RH以下 85%RH以下 85%RH以下 85%RH以下 85%RH以下 85%RH以下 85%RH以下 - 85%RH以下 85%RH以下 45~85%RH(結露しないこと) -

                            普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            画像処理排出機能
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/08
                            今回初めての購入で、取り付け/仕様に問題なく今後継続して使用可能かと思われます。ただ連続的に電源を投入した場合、熱が心配です

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の小扉のロック用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/03
                            今回は、なんとか配置できたが、出きればもう一回り小さいサイズ
                            のものがあるとありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全装置として
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/23
                            安全装置用として扉開閉部に採用しました。
                            棒の形状が色々あると他のものにも使用が広がりそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました