(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電磁ロック(通電時解錠型) LE-36-DSL

電磁ロック(通電時解錠型) LE-36-DSL (レビュー)

通常価格(税別)
9,354円
税込価格
10,289円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
枠側面付けタイプの電気錠。
【特長】
・厚さ20mmの薄型タイプ。
・通電時解錠型。
・カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)、キーによる解錠可能。
・施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力)。
・解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯するLED(緑)付。
・左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)。
【用途】
・キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム。

(i)ご注意

  • メッキメーカーが変更になりましたので従来品に比べ若干光沢があります。表面処理のみ変更となり、それ以外の機能面の変更は有りません。

電磁ロック(通電時解錠型) LE-36-DSLのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    安全柵などに使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/10/25
    安全柵などに使用しています。最近の仕様として、必要な時(通電時)にしか解錠しないとの要求があり、この商品を選定しました。以前は他のメーカー品を使っていましたが、入手難でこちらに切り替えました。リーズナブルで基本機能は以前の物と変わりませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁ロック(通電時解錠型) LE-36-DSL

電磁ロック(通電時解錠型) LE-36-DSL

    電磁ロック LE-36

    電磁ロック LE-36

      電磁スナッチロック LE-51

      電磁スナッチロック LE-51

        EXCELOCK アンテナユニット XL-EAU

        EXCELOCK アンテナユニット XL-EAU

          ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12

          ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12

            普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21

            普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21

              インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

              インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

                リニアアクチュエーター LE-20

                リニアアクチュエーター LE-20

                  普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-21

                  普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-21

                    ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

                    ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

                      ソレノイドロック LE-30-10

                      ソレノイドロック LE-30-10

                        ソレノイドロック LE-30-11

                        ソレノイドロック LE-30-11

                          ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-12

                          ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-12

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 9,354円 6,230円 7,325円 7,201円 4,083円 2,604円 220,500円 41,697円 2,367円 9,693円 7,777円 3,945円 3,495円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電気錠 電気錠 電気錠 センサ・スイッチ 電気錠 電気錠 制御コントローラ 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠
                            電気錠施錠 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ - 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ - 通電時施錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ
                            定格電圧(V) DC24 DC24 DC24 - DC24 DC24 AC100 DC24 DC24 AC100 DC24 DC24 DC24
                            本体全長(mm) 84 65 64.8 - 85 94 220 170 94 - 125 105 85
                            本体幅(mm) 63.5 55 73.6 - 20 27 450 48 27 - 38 27 20

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。