(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70

耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,052円
税込単価
9,957円

【特長】・ステンレス製(ソレノイド部はふっ素樹脂コーティング処理)で耐食性に優...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電気錠
  • 電気錠施錠:
    通電時解錠タイプ
  • 定格電圧(V):
    DC24
  • 本体全長(mm):
    105
  • 本体幅(mm):
    27
  • 本体高さ(mm):
    34
  • ラッチ押出力(N):
    1.27
  • ラッチ引込力(N):
    1.76
  • 使用周囲温度:
    -5℃~+40℃
  • 使用周囲湿度:
    85%RH以下
  • リード線(mm):
    500
  • 商品コード:
    50210

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70 外形図

製品仕様

  • 定格電圧:DC24V ±5%
  • 消費電力:7.4W
  • 消費電流:310mA
  • 通電率:100%(連続定格)
  • 使用荷重:ラッチ引込み力(水平時)/1.76N、ラッチ押込み力(水平時)/1.27N

規格表

耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70 規格表

注意・禁止事項

  • 本製品のラッチストローク及び、引込み力、押出し力は水平取付け時の値です。
  • 周囲温度40℃で、コイル温度上昇分が約65℃となる消費電力を定格電圧(連続定格)としています。
  • ソレノイドに連続通電すると高温(70℃前後)になります。手が触れる懸念がある場合は放熱を考慮の上、火傷防止の処置をしてください。
  • 通電動作時はラッチヘの負荷を取除いてください。
  • ソレノイドに極性(+・-)はありません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE-70-11

1個

9,052( 9,957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製(ソレノイド部はふっ素樹脂コーティング処理)で耐食性に優れています。
・電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)。
・ラッチ機構(自動施錠タイプ)。
・表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです(ラッチ高さは異なります)。
・表面、裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください)。
【用途】
・パスボックス・各種ケース。

カタログ

LE-70-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70の型番LE-70-11のページです。
型番LE-70-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70

耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70

    耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73

    耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73

      ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

      ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

        ソレノイドロック LE-30-10

        ソレノイドロック LE-30-10

          ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

          ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

            ACソレノイドロック(通電時施錠型) LE-63

            ACソレノイドロック(通電時施錠型) LE-63

              両開き扉用マグナロック DM62-M

              両開き扉用マグナロック DM62-M

                普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

                普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

                  キープ型ソレノイドロック LE-34

                  キープ型ソレノイドロック LE-34

                    ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-13

                    ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-13

                      ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12

                      ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12

                        普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21

                        普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21

                          普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30

                          普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 9,052円 14,651円 9,693円 7,777円 3,832円 10,230円 181,691円 1,835円 6,762円 3,787円 4,083円 2,604円 1,835円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠
                            電気錠施錠 通電時解錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ キープタイプ 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時解錠タイプ
                            定格電圧(V) DC24 DC24 AC100 DC24 DC24 AC100 DC12/24 DC24 DC24 DC24 DC24 DC24 DC24
                            本体全長(mm) 105 105 - 125 - - - - - 52 85 94 -
                            本体幅(mm) 27 27 - 38 - - - - - 18 20 27 -

                            耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました