(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

永電磁ホルダー LE-80

永電磁ホルダー LE-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18,595円
税込単価
20,455円

【特長】・通電することより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電気錠
  • 電気錠施錠:
    通電時施錠タイプ
  • 定格電圧(V):
    DC24
  • 本体全長(mm):
    50
  • 本体幅(mm):
    50
  • 本体高さ(mm):
    30
  • 使用周囲温度:
    -10℃~+40℃
  • リード線(mm):
    420
  • 商品コード:
    50303

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

永電磁ホルダー LE-80 外形図

製品仕様

  • 吸着力:約500N
  • 残留吸着力:1N以下(DC24V印加時)
  • 定格電圧:DC24V(通電時間5分以内)
  • 消費電力:0.4A
  • リード線極性:赤(プラス)・青(マイナス)
  • 使用周囲温度:-10~+40℃(氷結しないこと)

規格表

永電磁ホルダー LE-80 規格表

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE-80

1個

18,595( 20,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通電することより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。
【用途】
・各種扉の施錠

カタログ

 

LE-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

永電磁ホルダー LE-80の型番LE-80のページです。
型番LE-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

永電磁ホルダー LE-80

永電磁ホルダー LE-80

    RFID単機能リーダー LE-241

    RFID単機能リーダー LE-241

      モーター駆動錠前 LE-142

      モーター駆動錠前 LE-142

        タッチスイッチ SP-1

        タッチスイッチ SP-1

          EXCELOCK アンテナユニット XL-EAU

          EXCELOCK アンテナユニット XL-EAU

            ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464

            ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464

              コーナーソレノイドロック LE-38

              コーナーソレノイドロック LE-38

                リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

                リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

                  ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM

                  ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM

                    小型マグナロック MCL-24 キャビネット用電気錠

                    小型マグナロック MCL-24 キャビネット用電気錠

                      スイッチ付ストライカー LE-874

                      スイッチ付ストライカー LE-874

                        テンキー&モーターコントローラー LE-107

                        テンキー&モーターコントローラー LE-107

                          EXCELOCK キー XL-EKU

                          EXCELOCK キー XL-EKU

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 18,595円 1,378円 19,950円 40,684円 6,300円 6,163円 11,834円 5,460円 13,050円 51,608円 2,074円 102,906円 3,150円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   9日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   4日目  
                            種類 電気錠 電気錠 電気錠 センサ・スイッチ センサ・スイッチ 電気錠 電気錠 センサ・スイッチ 接続金具 電気錠 電気錠 制御コントローラ 電気錠
                            電気錠施錠 通電時施錠タイプ 通電時解錠タイプ - - - 通電時施錠タイプ キープタイプ - - 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ - -
                            定格電圧(V) DC24 DC12 DC12 DC12/24 - DC12 DC24 AC250またはDC30 - DC24 AC250 DC12 -
                            本体全長(mm) 50 - 104 - - 143 125 120 - - 118 220 -
                            本体幅(mm) 50 - 59 - - 36 25 70 - - 22 110 -

                            永電磁ホルダー LE-80のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            BOXの蓋固定
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/26
                            BOXのシャッターを緊急時のみ下すために使用した。
                            通電時のみ磁力がなくるのがよかった。
                            通電時は結構本体が熱くなるが今回の使い方では特に問題はなかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました