(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テンキー&モーターコントローラー LE-107

テンキー&モーターコントローラー LE-107

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
102,906円
税込単価
113,197円

【特長】・モーター駆動錠前の制御器及び暗証番号照合回路が組込まれています。・施...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    制御コントローラ
  • 定格電圧(V):
    DC12
  • 本体全長(mm):
    220
  • 本体幅(mm):
    110
  • 本体高さ(mm):
    75
  • 商品コード:
    50136

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

テンキー&モーターコントローラー LE-107 外形図

製品仕様

  • 定格電圧:DC12V
  • 消費電流:通常100mA・最大400mA
  • 出力接点容量(抵抗負荷):AC250V/10A、DC30V/10A
  • モーター駆動錠前(LE-140)のコントローラー
  • 製品質量:1,100g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE-107

1個

102,906( 113,197円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター駆動錠前の制御器及び暗証番号照合回路が組込まれています。
・施解錠確認信号を得るためのリレーを組込みました。
・入力された暗証番号を個別に消去できます。
・タイマー出力よりAUTO/MANUALスイッチの切替えができます。
・暗証番号の照合及び接点出力。
・自動施錠機能(ON/OFFスイッチ)。
・リモートスイッチ(操作スイッチ)、施錠時点灯のLED付。
・誤動作ブザー。
・電気錠の一斉解錠機能。
・火災報知器連動の解錠機能。
・モーターブレーキ回路。
・従来のLE-102、LE-103の機能が内蔵されています。
【用途】
・リモートコントロールシステム、テンキーシステム。
・暗証番号照合方式によるスイッチ操作。

カタログ

 

LE-107で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンキー&モーターコントローラー LE-107の型番LE-107のページです。
型番LE-107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テンキー&モーターコントローラー LE-107

テンキー&モーターコントローラー LE-107

    コーナーソレノイドロック LE-38

    コーナーソレノイドロック LE-38

      リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

      リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

        ソレノイドロック LE-13

        ソレノイドロック LE-13

          タッチスイッチ SP-1

          タッチスイッチ SP-1

            インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

            インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

              スイッチ付ストライカー LE-874

              スイッチ付ストライカー LE-874

                マグナロック IFコントローラー MG-IF1000

                マグナロック IFコントローラー MG-IF1000

                  電磁ロック LE-36

                  電磁ロック LE-36

                    EXCELOCK キー XL-EKU

                    EXCELOCK キー XL-EKU

                      モーター駆動錠前 LE-142

                      モーター駆動錠前 LE-142

                        電磁ロック(通電時解錠型) LE-36-DSL

                        電磁ロック(通電時解錠型) LE-36-DSL

                          ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464

                          ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 102,906円 11,834円 5,460円 36,750円 40,684円 220,500円 2,074円 56,899円 6,230円 3,150円 19,950円 9,354円 6,163円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   4日目   9日目   9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 制御コントローラ 電気錠 センサ・スイッチ 電気錠 センサ・スイッチ 制御コントローラ 電気錠 制御コントローラ 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠
                            定格電圧(V) DC12 DC24 AC250またはDC30 DC100 DC12/24 AC100 AC250 AC100 DC24 - DC12 DC24 DC12
                            本体全長(mm) 220 125 120 180 - 220 118 - 65 - 104 84 143
                            本体幅(mm) 110 25 70 64 - 450 22 - 55 - 59 63.5 36
                            本体高さ(mm) 75 23.5 25 43 - 75 35 - 20 - 24 20 42

                            テンキー&モーターコントローラー LE-107のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました