(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464

ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,163円
税込単価
6,779円

【特長】・システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。・LE-24...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電気錠
  • 電気錠施錠:
    通電時施錠タイプ
  • 定格電圧(V):
    DC12
  • 本体全長(mm):
    143
  • 本体幅(mm):
    36
  • 本体高さ(mm):
    42
  • 使用周囲温度:
    -5℃~+40℃
  • 使用周囲湿度:
    85%RH以下
  • リード線(mm):
    200
  • 商品コード:
    50229

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 適用板厚:1~2.3mm
  • 付属品:止め金・ビスセット・キー2本
  • 定格電圧:DC12V±5%(極性無し)
  • 消費電力:2.5W
  • 電流:207mA
  • 通電率:100%(連続定格)
  • 使用周囲温度:-5~+40℃(氷結しないこと)
  • 使用周囲湿度:85%RH以下(結露しないこと)
  • 最大適用板厚は、1mmです。但し、保護カバーを装着しない場合2.3mmとなります。
  • キーは140゜回転で施錠時のみ抜差し可能です。

注意・禁止事項

  • 屋外や水などのかかる場所での使用はご遠慮ください。
  • ソレノイドに連続通電すると高温(70℃前後)になります。手が触れる懸念がある場合は放熱を考慮の上、火傷防止の処置をしてください。
  • 保護カバー装着時、保護カバーと取付け板の間などにリード線を挟み込まないよう注意してください。リード線が破断する恐れがあります。保護カバーを装着しない場合、リード線は止め金に接触しないよう結線後、固定してください。止め金に接触する場合、擦れてリード線が破断する恐れがあります。
  • 本品を永くご使用頂くため、定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。
  • 定格電圧DC24V間欠25%として使用可能です。最大通電時間10秒[10秒間通電した場合、30秒(75%)以上の非通電時間を設けてください。]

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE-464-1-TAK70ドウバン

1個

6,163( 6,779円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。
・LE-241 RFID単機能リーダーと併用も可能です。
・シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
・A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。
・複雑な電子部材の設置が不要です。
・本製品は、キーまたは、ソレノイドに通電することにより解錠することができます。 尚、ハンドルを押し下げた時、必ず施錠されたことを確認してください。
【用途】
・サーバーラック・エンクロージャーに最適

カタログ

 

LE-464-1-TAK70ドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464の型番LE-464-1-TAK70ドウバンのページです。
型番LE-464-1-TAK70ドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464

ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464

    スイッチ付ストライカー LE-874

    スイッチ付ストライカー LE-874

      ソレノイドロック LE-41

      ソレノイドロック LE-41

        モーター駆動錠前 LE-142

        モーター駆動錠前 LE-142

          EXCELOCK キー XL-EKU

          EXCELOCK キー XL-EKU

            コーナーソレノイドロック LE-38

            コーナーソレノイドロック LE-38

              ソレノイドロック LE-13

              ソレノイドロック LE-13

                リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

                リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

                  パワー・サプライ LE-101

                  パワー・サプライ LE-101

                    EXCELOCK ガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用

                    EXCELOCK ガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用

                      両開き扉用マグナロック DM62-M

                      両開き扉用マグナロック DM62-M

                        EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD

                        EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD

                          電磁ロック LE-36

                          電磁ロック LE-36

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 6,163円 2,074円 21,000円 19,950円 3,150円 11,834円 36,750円 5,460円 50,400円 5,580円 181,691円 1,350円 6,230円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 センサ・スイッチ 制御コントローラ 接続金具 電気錠 接続金具 電気錠
                            電気錠施錠 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時解錠タイプ - - キープタイプ 通電時施錠タイプ - - - 通電時施錠タイプ - 通電時解錠タイプ
                            定格電圧(V) DC12 AC250 DC100 DC12 - DC24 DC100 AC250またはDC30 AC100 - DC12/24 - DC24
                            本体全長(mm) 143 118 240 104 - 125 180 120 220 - - - 65
                            本体幅(mm) 36 22 80 59 - 25 64 70 110 - - - 55

                            ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました