(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーソレノイドロック LE-38

コーナーソレノイドロック LE-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,834円
税込単価
13,017円

【特長】・遠隔操作で施解錠を制御できます。・正方向または、逆方向のパルス電圧を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電気錠
  • 電気錠施錠:
    キープタイプ
  • 定格電圧(V):
    DC24
  • 本体全長(mm):
    125
  • 本体幅(mm):
    25
  • 本体高さ(mm):
    23.5
  • ストローク(mm):
    6
  • 使用周囲温度:
    -5℃~+40℃
  • 使用周囲湿度:
    85%RH以下
  • 商品コード:
    50131

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コーナーソレノイドロック LE-38 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上
  • 定格電圧:DC24V ±5%
  • 消費電流:0.73A
  • 通電率:10%(間欠定格)
  • 最大通電時間:0.5秒以下
  • 休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
  • 入力信号:パルス信号(100ms~500ms)
  • 鍵番号:J85
  • 使用温度:-5~+40℃(氷結しないこと)
  • 使用湿度:45~85%RH(結露しないこと)

規格表

コーナーソレノイドロック LE-38 規格表

使用例

取付け穴加工例/取付け方法

コーナーソレノイドロック LE-38 使用例

(+)(-)反転スイッチ接続例

コーナーソレノイドロック LE-38 使用例2

(1)2ノッチ1極c接点SW(モーメンタリー)または押しボタン1極c接点SW(モーメンタリー)2個使い。
(2)3ノッチ2極a接点SW(モーメンタリー)1個使い。

コード動作
解錠施錠
-+
+-

注意・禁止事項

  • 通電動作時はロック部の負荷を除いてください。
  • 施解錠時は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE-38

1個

11,834( 13,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠隔操作で施解錠を制御できます。
・正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
・鍵で非常開閉できます。
【用途】
・電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント。

カタログ

 

LE-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーソレノイドロック LE-38の型番LE-38のページです。
型番LE-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーソレノイドロック LE-38

コーナーソレノイドロック LE-38

    モーター駆動錠前 LE-142

    モーター駆動錠前 LE-142

      スイッチ付ストライカー LE-874

      スイッチ付ストライカー LE-874

        リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

        リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121

          ソレノイドロック LE-13

          ソレノイドロック LE-13

            電磁ロック LE-36

            電磁ロック LE-36

              EXCELOCK キー XL-EKU

              EXCELOCK キー XL-EKU

                ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464

                ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464

                  テンキー&モーターコントローラー LE-107

                  テンキー&モーターコントローラー LE-107

                    ソレノイドロック LE-41

                    ソレノイドロック LE-41

                      インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

                      インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

                        電磁ロック(通電時解錠型) LE-36-DSL

                        電磁ロック(通電時解錠型) LE-36-DSL

                          タッチスイッチ SP-1

                          タッチスイッチ SP-1

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 11,834円 19,950円 2,074円 5,460円 36,750円 6,230円 3,150円 6,163円 102,906円 21,000円 220,500円 9,354円 40,684円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   8日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 電気錠 電気錠 電気錠 センサ・スイッチ 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 制御コントローラ 電気錠 制御コントローラ 電気錠 センサ・スイッチ
                            電気錠施錠 キープタイプ - 通電時施錠タイプ - 通電時施錠タイプ 通電時解錠タイプ - 通電時施錠タイプ - 通電時解錠タイプ - 通電時解錠タイプ -
                            定格電圧(V) DC24 DC12 AC250 AC250またはDC30 DC100 DC24 - DC12 DC12 DC100 AC100 DC24 DC12/24
                            本体全長(mm) 125 104 118 120 180 65 - 143 220 240 220 84 -
                            本体幅(mm) 25 59 22 70 64 55 - 36 110 80 450 63.5 -

                            コーナーソレノイドロック LE-38のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました