遠隔操作で施錠できる電気錠。【特長】・ソレノイドロックの交流タイプ。・小・中扉...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
LE-63-10の外観
LE-63-10-Sの外観
LE-63-11の外観
LE-63-10、LE-63-10-Sの寸法図
LE-63-11の寸法図
LE-63の使用例
商品番号 ProductNo. | 消費電力(W) Power consumption | ラッチ押出力(水平時)N Latch extension force (horizontal) | 製品質量(g) Mass |
---|---|---|---|
LE-63-10 | 9.6 | 3.19 | 683 |
LE-63-10-S | 9.6 | 3.19 | 692 |
LE-63-11 | 6 | 0.98 | 300 |
定格電圧 : AC100V±5%
通電率 : 100%(連続定格)
確認スイッチ定格 : AC125V、1A・DC30V、0.5A(抵抗負荷)
使用周囲温度 : -5~+40℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度 : 45~85%RH(結露しないこと)
備考
バリスタ内蔵
AC100V以外の仕様は特注。DC24VタイプはLE-33-10~11
本製品のラッチストローク及び、引込み力、押出し力は水平取り付け時の値。
周囲温度40℃で、コイル温度上昇分が約65℃となる消費電力を定格電圧(連続定格)とする。
ソレノイドに連続通電すると高温(70℃前後)になる。手が触れる懸念がある場合は放熱を考慮の上、火傷防止の処置をする。
通電動作時はラッチへの負荷を取り除く。
型番 |
本体全長(mm) |
本体幅(mm) |
本体高さ(mm) |
ストローク(mm) |
ラッチ押出力(N) |
リード線(mm) |
商品コード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
125
|
38
|
42.8
|
13
|
3.19
|
300
|
50217
| 1個 | 10,230円(
11,253円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
125
|
38
|
42.8
|
13
|
3.19
|
300
|
50218
| 1個 | 14,651円 13,001円 ( 14,301円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
105
|
29
|
32.8
|
8
|
0.98
|
250
|
50219
| 1個 | 10,369円(
11,406円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
遠隔操作で施錠できる電気錠。
【特長】
・ソレノイドロックの交流タイプ。
・小・中扉用電気錠。
・表面・裏面取り付け両用(表面取り付けの時は、カバーを外して行う。LE-63-10は裏面取り付けのみ)。
・遠隔操作で施錠可能。
・保護カバー付属(取り外し可能)。
・施錠確認スイッチ付。
【用途】
・パスボックス・各種ケース。