(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

棚柱(FC-1751・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FC-1751-3
棚柱(FC-1751・ステンレス製) フリーザーカナグ FC-1751

通常単価(税別)
935円
税込単価
1,029円

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・収納棚の間隔が自在に調整可能な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    棚柱
  • 材質:
    ステンレス
  • 横幅(mm):
    20
  • 厚さ(mm):
    4
  • 材質詳細:
    冷間圧延ステンレス鋼板
  • 用途:
    プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
 
カタログを表示

FC-1751-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-1751-3

1200
62210

5個

935( 1,029円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式。
・2,000mmから300mmまで6種類を標準化。
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療機器・医療用機器。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棚柱(FC-1751・ステンレス製)の型番FC-1751-3のページです。
型番FC-1751-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

棚柱(FC-1751・ステンレス製)

棚柱(FC-1751・ステンレス製)

    ヴィトリス棚柱 640.010 型

    ヴィトリス棚柱 640.010 型

      棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS

      棚柱セット フラッシュ/フィット/SUS

        LAMP ガラスルーバー支柱 GR型・支柱金物 GR-001、ポイントフィックス7005VA

        LAMP ガラスルーバー支柱 GR型・支柱金物 GR-001、ポイントフィックス7005VA

          メーカー タキゲン製造 スガツネ工業 サヌキ スガツネ工業
          通常価格 350円 15,702円 6,405円 13,652円
          通常出荷日 5日目   3日目   4日目   4日目  
          種類 棚柱 棚柱 棚柱 ガラス・パネル固定部品
          材質 ステンレス アルミ - ステンレス
          横幅(mm) 20 - - -
          厚さ(mm) 4 - - -
          材質詳細 冷間圧延ステンレス鋼板 - - -

          棚柱(FC-1751・ステンレス製)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          FC-1751-1
          FC-1751-5
          FC-1751-6
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          全長
          (mm)
          商品コード

          1,890円

          ( 2,079円 )
          5個 -

          5日目

          200062208

          448円

          ( 493円 )
          5個 -

          5日目

          50062212

          350円

          ( 385円 )
          5個 -

          5日目

          30062213

          棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました