(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスクリップ FC-1758

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスクリップ FC-1758

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
95円
税込単価
105円

【特長】・脱着がワンタッチ。【用途】・プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    棚受
  • 棚受種類:
    ダボ棚受
  • 材質:
    スチール
  • 全長(mm):
    23
  • 横幅(mm):
    22
  • 厚さ(mm):
    28
  • 材質詳細:
    冷間圧延ステンレス鋼板
  • 表面仕上:
    研磨
  • 用途:
    棚柱用クリップ
  • 商品コード:
    62215

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-1758

20個

95( 105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱着がワンタッチ。
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスクリップ FC-1758の型番FC-1758のページです。
型番FC-1758に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスクリップ FC-1758

ステンレスクリップ FC-1758

    ステンレスクリップ FC-1757

    ステンレスクリップ FC-1757

      LAMP ステンレス鋼製アングル SU-B型

      LAMP ステンレス鋼製アングル SU-B型

        LAMP ステンレス鋼製アングル SU-A型

        LAMP ステンレス鋼製アングル SU-A型

          アーム棚受

          アーム棚受

            BOS型 折畳棚受

            BOS型 折畳棚受

              メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 杉田エース SOWA
              通常価格 95円 104円 2,750円 2,750円 500円 18,411円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目~   4日目~   5日目  
              種類 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受
              棚受種類 ダボ棚受 ダボ棚受 アーム棚受 アーム棚受 アーム棚受 折りたたみ棚受
              材質 スチール スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
              全長(mm) 23 23 - - - -
              横幅(mm) 22 22 - - - -

              ステンレスクリップ FC-1758のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              筐体内部仕切り棚等製作機構部品に利用
              評価 5.0満足度:5.02020/02/14
              当社で受注生産する設備品製作にあたっては、密閉筐体に必須の各種付帯部品に関し先進メーカーとして数多の品種、仕様を取り揃えたタキゲン製造製部材を用途に応じ種々優先利用しています。得意先様からの信頼も厚く指定品としての依頼も多いことから、経年劣化やメンテナンス時の部品置換に対する互換性や規格統一を考慮しています。型番:FC-1758については、筐体内部仕切り棚等製作機構部品に利用し、その性能、使い勝手等期待を裏切らない商品として満足した実績評価に基づき、以降の類似製品にも採用しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました