(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスクリップ FC-1757

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスクリップ FC-1757

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
104円
税込単価
114円

【特長】・脱着がワンタッチです。【用途】・プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    棚受
  • 棚受種類:
    ダボ棚受
  • 材質:
    スチール
  • 全長(mm):
    23
  • 横幅(mm):
    22
  • 厚さ(mm):
    28
  • 材質詳細:
    冷間圧延ステンレス鋼板
  • 用途:
    棚柱用クリップ
  • 商品コード:
    62214

外形図

ステンレスクリップ FC-1757 外形図

t=1.2

製品仕様

型番材質許容荷重製品質量(g)
FC-1757冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)20kg(FC-1751に4個使用の場合)10
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-1757

1個

104( 114円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱着がワンタッチです。
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスクリップ FC-1757の型番FC-1757のページです。
型番FC-1757に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスクリップ FC-1757

ステンレスクリップ FC-1757

    ステンレスクリップ FC-1758

    ステンレスクリップ FC-1758

      メーカー タキゲン製造 タキゲン製造
      通常価格 104円 95円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      種類 棚受 棚受
      棚受種類 ダボ棚受 ダボ棚受
      材質 スチール スチール
      全長(mm) 23 23
      横幅(mm) 22 22

      ステンレスクリップ FC-1757のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました