(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,155円
税込単価
1,271円

【特長】・アジャスト機構により書類の厚さに応じて2段階の厚み調節が可能です。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    樹脂
  • 全長(mm):
    308
  • 横幅(mm):
    284
  • 厚さ(mm):
    19.3
  • 材質詳細:
    AS樹脂
  • 表面仕上:
    なし
  • カラー:
    透明
  • 商品コード:
    23994

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-26-C-A4

5個

1,155( 1,271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスト機構により書類の厚さに応じて2段階の厚み調節が可能です。
・両面テープとねじ止めのどちらでも取付けできます。
・両面テープ付です。
【用途】
・キュービクル・配電盤。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4の型番C-26-C-A4のページです。
型番C-26-C-A4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4

プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4

    接合金具 ML-AS

    接合金具 ML-AS

      LI スリムフレーム 50-SFP

      LI スリムフレーム 50-SFP

        LAMP ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

        LAMP ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

          プラスチックカードホルダー C-26-C

          プラスチックカードホルダー C-26-C

            LAMP 折りたたみブラケット BTO型

            LAMP 折りたたみブラケット BTO型

              金折 KLM型

              金折 KLM型

                カードホルダー(C-26-B-1・プラスチック製)

                カードホルダー(C-26-B-1・プラスチック製)

                  カードホルダー C-26-ヨコ-イ

                  カードホルダー C-26-ヨコ-イ

                    メーカー タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 水本機械製作所 タキゲン製造 タキゲン製造
                    通常価格 1,155円 23,841円 76,050円 19,350円 368円 10,752円 2,590円 211円 347円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 関連部品 - - 関連部品 関連部品 棚受 - 関連部品 関連部品
                    材質 樹脂 - - ステンレス 樹脂 - - 樹脂 亜鉛
                    全長(mm) 308 - - - - - - 55 37
                    横幅(mm) 284 - - - - - - 120 78
                    厚さ(mm) 19.3 - - - - - - 3 3.5

                    プラスチックアジャスト式カードホルダー C-26-C-A4のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました