(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーハンドル 0060-H

キーハンドル 0060-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

全長(mm):94・全幅(mm):84。材質:亜鉛合金・表面仕上:クロムめっき...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    ロックハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    錠前付き
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    亜鉛
  • 種類(詳細):
    ハンドルキー
  • 材質(詳細):
    亜鉛合金(ZDC)
  • 仕上:
    クロムめっき(MZCr)
  • 全長(mm):
    84
  • 全幅(mm):
    16
  • 全高(mm):
    94
  • 商品コード:
    2666
  • 備考:
    ロング

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キーハンドル 0060-H 外形図

※本図はNo.0061-Hを元に作図しています。

製品仕様

  • 製品質量:112g
  • ロング
  • H:94

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.0060-H

1個

600( 660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

全長(mm):94・全幅(mm):84。
材質:亜鉛合金・表面仕上:クロムめっき・本体厚さ(mm):16。

カタログ

NO.0060-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーハンドル 0060-Hの型番NO.0060-Hのページです。
型番NO.0060-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーハンドル 0060-H

キーハンドル 0060-H

    インナーハンドル A-100-3

    インナーハンドル A-100-3

      抜差しハンドル 0061-H

      抜差しハンドル 0061-H

        笹型ハンドル A-26

        笹型ハンドル A-26

          L型特装車ハンドル A-100-2

          L型特装車ハンドル A-100-2

            面付引戸錠 A-353

            面付引戸錠 A-353

              L型特装車ハンドル A-100-1

              L型特装車ハンドル A-100-1

                ポップハンドル A-430

                ポップハンドル A-430

                  キャノン型ハンドル A-33

                  キャノン型ハンドル A-33

                    抜差しハンドル A-121-H

                    抜差しハンドル A-121-H

                      ラインハンドル2型 A-16

                      ラインハンドル2型 A-16

                        ステンレストリガー付防水ハンドル KA-1140-W

                        ステンレストリガー付防水ハンドル KA-1140-W

                          ステンレス角型ハンドル A-1138

                          ステンレス角型ハンドル A-1138

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 600円 823円 477円 866円 1,728円 28,874円 2,346円 3,880円 709円 510円 790円 18,700円 17,575円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ハンドル形状 ロックハンドル L型ハンドル ロックハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル ロックハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 錠前付き なし 錠前付き なし なし ラッチ式 錠前付き 錠前付き - 錠前付き なし - -
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) 防水 なし(通常) なし(通常) なし(通常) 防水 防水
                            材質 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 ステンレス 亜鉛 亜鉛 亜鉛 ステンレス 亜鉛 ステンレス ステンレス

                            キーハンドル 0060-Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました