【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1810-C-3)・大型...
ハンドル形状 | ハンドルキャッチ | 種類 | 本体 |
---|---|---|---|
鍵形状 | 錠前付き | 特殊付加機能 | なし(通常) |
材質 | アルミニウム | 材質(詳細) | アルミニウム合金(ADC) |
仕上 | 焼付塗装(シルバーメタリック) | 全長(mm) | 168 |
全幅(mm) | 123 | 全高(mm) | 40 |
適用ハンドル | 幅25.5mm厚み15mm | - | - |
型番 | 材質 | 表面仕上 | 付属品 | 備考 | 製品質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
FA-1810-C-3 | ステンレス鋼鋳(SUS304) | 電解研磨 | キー2本 | 鍵付き | 1,500 |
FA-1810-C-3-カギナシ | ステンレス鋼鋳(SUS304) | 電解研磨 | - | 鍵なし | - |
FA-810-C-3 | アルミニウム合金(ADC) | 焼付塗装(シルバーメタリック) | キー2本 | 鍵付き | 550 |
FA-810-C-3-カギナシ | アルミニウム合金(ADC) | 焼付塗装(シルバーメタリック) | - | 鍵なし | 540 |
大型パイプハンドルに最適
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1810-C-3)
・大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます
・ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします
・錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです
・既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます
【用途】
・大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用
この商品に近い類似品がありませんでした。
大型用ワンタッチハンドルキャッチ FA-810-C-3/FA-1810-C-3の型番FA-810-C-3のページです。
型番FA-810-C-3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FA-1810-C-3 |
FA-1810-C-3-カギナシ |
FA-810-C-3-カギナシ |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 鍵形状 | 材質 | 材質(詳細) | 仕上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,700円 ( 16,170円 ) | 1個 | - | 5日目 | 錠前付き | ステンレス | ステンレス鋼鋳物(SUS304) | 電解研磨 | |
14,850円 ( 16,335円 ) | 1個 | - | 9日目 | なし | ステンレス | ステンレス鋼鋳物(SUS304) | 電解研磨 | |
3,080円 ( 3,388円 ) | 1個 | - | 9日目 | なし | アルミニウム | アルミニウム合金(ADC) | 焼付塗装(シルバーメタリック) |
型番 |
---|