(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
小型スナッチロック(C-451・鉄製)

小型スナッチロック(C-451・鉄製) (レビュー)

通常価格(税別)
1,108円 ~ 1,166円
税込価格
1,219円 ~ 1,283円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
開戸用の小型スナッチロック。
【特長】
・振動、衝撃等に強い。
・内部解錠や遠隔操作が可能。
【用途】
・特装車・コンテナー・振動機器。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

小型スナッチロック(C-451・鉄製)のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品のロック機構に使用
    評価 3.0満足度:3.02022/06/02
    丸棒部分が嵌ると、かなりしっかりとしたホールドになりガタも少ないです。
    開錠もワンタッチで非常に操作感はいいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場の安全柵ロックに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/07/20
    工場内の安全柵扉のロックに使用しました。小型ですが、しっかりとしたつくりで申し分なく使えます。送料を考えると、ミスミさんの方がお安く買えてお得です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置治具
    評価 5.0満足度:5.02020/07/19
    小型でも十分頑丈な作りで、しっかりロックできます。写真よりきれいな銀色でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型スナッチロック(C-451・鉄製)

小型スナッチロック(C-451・鉄製)

    引戸用ドアキャッチ(C-453・鉄製)

    引戸用ドアキャッチ(C-453・鉄製)

      小型スナッチロック(C-1451・ステンレス製)

      小型スナッチロック(C-1451・ステンレス製)

        スナッチロック(C-450・鉄製)

        スナッチロック(C-450・鉄製)

          ドアキャッチ(C-851・鉄製)

          ドアキャッチ(C-851・鉄製)

            引戸用スナッチロック(C-1450・ステンレス製)

            引戸用スナッチロック(C-1450・ステンレス製)

              薄型スナッチロック C-846-3

              薄型スナッチロック C-846-3

                ドアキャッチ(C-1850・ステンレス製)

                ドアキャッチ(C-1850・ステンレス製)

                  ドアキャッチ(C-850・鉄製)

                  ドアキャッチ(C-850・鉄製)

                    ドアキャッチ(C-1851・ステンレス製)

                    ドアキャッチ(C-1851・ステンレス製)

                      小型スナッチロック(C-849・鉄製)

                      小型スナッチロック(C-849・鉄製)

                        小型スナッチロック(C-1849・ステンレス製)

                        小型スナッチロック(C-1849・ステンレス製)

                          単式スラスト玉軸受 50000タイプ

                          単式スラスト玉軸受 50000タイプ

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ジェイテクト_コーヨー
                            通常価格 1,108円 3,293円 1,811円 1,863円 625円 2,957円 1,602円 507円 869円 869円 712円 1,540円 746円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スナッチロック スナッチロック スナッチロック スナッチロック スナッチロック スナッチロック スナッチロック スナッチロック スナッチロック スナッチロック スナッチロック スナッチロック -
                            長さ L(mm) 36 60 36 - - - 74 30 - - 44 44 -
                            幅 W(mm) 39 104 39 50 - 50 70.4 34.8 - - 54 54 -
                            本体材質 スチール スチール ステンレス スチール スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス -
                            本体材質(詳細) 冷間圧延鋼板 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼板 冷間圧延鋼板 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼板 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼板 冷間圧延鋼板 - 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼板 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。