【特長】・細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。・人体に対して極めて安...
種類 | 押棒 | 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|
本体全長(mm) | 245 | 本体幅(mm) | 76 |
本体厚さ(mm) | 76 | 材質(詳細) | グラスファイバー |
表面仕上 | なし | 商品コード | 62807 |
型番 | 材質 | 製品質量(g) |
---|---|---|
FC-701 | 押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂) ヘッド/抗菌剤練込みポリカーボネート(PC) フランジ/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) | 160 |
【特長】
・細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
・人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。
・庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。
【用途】
・ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用。
・密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
抗菌庫内安全押棒 FC-701の型番FC-701のページです。
型番FC-701に関する仕様情報を記載しております。