(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転制御キースイッチ S-387

回転制御キースイッチ S-387

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,140円 ~ 7,350円
税込価格
7,854円 ~ 8,085円

【特長】・ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ。・ソレノイドにより、鍵の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    回転制御機能付き
  • 本体材質:
    黄銅・亜鉛
  • 用途:
    立体駐車場・各種安全装置・電源装置
  • 本体材質詳細:
    快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • キー材質:
    洋白板(C7541P)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 鍵の抜差しできる位置:
    E位置
  • マイクロスイッチの数(個):
    2
  • 付属品:
    キー2本
  • キー回転範囲:
    E位置・F位置
  • 回転ロック位置:
    F位置

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

回転制御キースイッチ S-387 外形図

製品仕様

  • 製品質量:本体/78g  キー/16g
  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)  キー/洋白板(C7541P) 
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • 付属品:キー2本
  • DC24V、50mA  連続定格
  • 使用周囲温度:-5~+40℃(氷結しないこと)
  • 使用周囲湿度:85%RH以下(結露しないこと)

スイッチ部

  • 定格:AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・3A(抵抗負荷)
  • 最小適用負荷:DC5V・100mA(抵抗負荷)
  • 接触抵抗:50mΩ以下(初期値)
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(500VDC)
  • 耐電圧:(50/60Hz、1分間)、非連続端子/AC1,000V、各端子と非充電金属部間/AC1,500V
  • 耐久性:機械的3万回以上、電気的1.5万回以上
  • 接点素材:銀めっき
  • 耐振動:10~55Hz 複振幅1.5mm
  • 耐衝撃:30G以上

接点構成表

回転制御キースイッチ S-387 製品仕様

通電を止めることにより、F位置にて、鍵は回転ロック状態になります。(ロック位置は上記表参照)
●印の位置は鍵が抜差しできます。
○印の位置は鍵がロックします。

使用例

回転制御キースイッチ S-387 使用例

型番リスト

型番
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い
40392

1個

7,350( 8,085円 )

5日目

同番(鍵番号:1873)
40391

1個

7,140( 7,854円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ。
・ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
・鍵は抜差しのスムーズなサイドピン機構を使用。
・鍵はリバーシブルタイプ。
・錠前部は機械的寿命を大幅に改善。
・錠前はC-187タイプでマスター装着可能です。
・同一鍵番号、鍵違いがあります。
【用途】
・立体駐車場・各種安全装置・電源装置。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転制御キースイッチ S-387

回転制御キースイッチ S-387

    回転制御キースイッチ S-37

    回転制御キースイッチ S-37

      止め金付キースイッチ S-28

      止め金付キースイッチ S-28

        ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417

        ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417

          コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

          コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

            コントロール キースイッチ ミニ S-32

            コントロール キースイッチ ミニ S-32

              コントロールキースイッチショート S-20

              コントロールキースイッチショート S-20

                キースイッチ S-430

                キースイッチ S-430

                  キースイッチ(S-289・黄銅製)

                  キースイッチ(S-289・黄銅製)

                    キースイッチ TKS-11型 S-11

                    キースイッチ TKS-11型 S-11

                      コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                      コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                        キースイッチ(S-187・黄銅製)

                        キースイッチ(S-187・黄銅製)

                          リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

                          リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 7,140円 6,600円 4,650円 260円 2,450円 3,826円 2,600円 5,460円 2,237円 2,119円 1,469円 3,400円 1,850円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 回転制御機能付き - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 黄銅・亜鉛 - - - - - - - - - - - -
                            用途 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 コンピュータ・電源装置 警報ブザー、照明ON・OFF等 各種電源スイッチ 防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ - コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 各種コンピュータ・電源装置 レジスター・コンピュータ周辺機器 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ
                            本体材質詳細 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) - 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) PBT/POM 快削黄銅棒(C3604BD) 亜鉛合金(ZDC)
                            本体表面仕上 クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) - 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr/MZCr) クロムめっき(MZCr) ニッケルめっき(MBNi) 生地 クロムめっき(MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)

                            回転制御キースイッチ S-387のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました