(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-37-E-90-E-1ドウバン
回転制御キースイッチ S-37 ソレノイドツキキースイッチ S-37

回転制御キースイッチ S-37 S-37-E-90-E-1ドウバン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

【特長】・ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ。・ソレノイドにより、鍵の...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    立体駐車場・各種安全装置・電源装置
  • 本体材質詳細:
    快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • キー材質:
    黄銅板(C2801P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 鍵の抜差しできる位置:
    E位置
  • 付属品:
    キー2本

Loading...

S-37-E-90-E-1ドウバン の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

回転制御キースイッチ S-37 外形図

製品仕様

  • 製品質量:90g
  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)  キー/黄銅板(C2801P) 
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)  キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 同一鍵番号・鍵違いがあります。
  • 最大鍵違い数:400通り
  • 付属品:キー2本
  • ソレノイド定格:DC12V、100mA 連続定格

スイッチ部

  • 定格:AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・3A(抵抗負荷)
  • 最小適用負荷:DC5V・100mA(抵抗負荷)
  • 接触抵抗:20mΩ以下(初期値)
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(500VDC)
  • 耐電圧:(50/60Hz、1分間)、非連続端子/AC1,000V、各端子と非充電金属部間/AC1,500V
  • 耐久性:機械的3万回以上、電気的1.5万回以上
  • 接点素材:銀めっき
  • 使用周囲温度:-5~+40℃(氷結しないこと)
  • 使用周囲湿度:85%RH以下(結露しないこと)
  • 耐振動:10~55Hz 複振幅1.5mm
  • 耐衝撃:30G以上

接点構成表

回転制御キースイッチ S-37 製品仕様

ソレノイドに通電している時は、E位置~F位置の範囲で回転することができます。通電を止めることにより、E位置またはF位置にて、鍵は回転ロック状態になります。(ロック位置は上記表参照)

使用例

取付け方法

回転制御キースイッチ S-37 使用例

型番リスト

型番
種類
本体材質
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
回転ロック位置
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-37-E-90-E-1ドウバン

回転制御機能付き
黄銅・亜鉛
1
同番(鍵番号:D600)
E位置
40275

1個

6,600( 7,260円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ。
・ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
・錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。
・反転スイッチ機構。
【用途】
・各種安全装置・電源装置・立体駐車場。

カタログ

 

S-37-E-90-E-1ドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転制御キースイッチ S-37の型番S-37-E-90-E-1ドウバンのページです。
型番S-37-E-90-E-1ドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転制御キースイッチ S-37

回転制御キースイッチ S-37

    止め金付キースイッチ S-28

    止め金付キースイッチ S-28

      キースイッチ S-430

      キースイッチ S-430

        回転制御キースイッチ S-387

        回転制御キースイッチ S-387

          キースイッチ(S-289・黄銅製)

          キースイッチ(S-289・黄銅製)

            コントロールキースイッチショート S-20

            コントロールキースイッチショート S-20

              コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

              コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417

                ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417

                  リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

                  リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

                    コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                    コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                      コントロール キースイッチ ミニ S-32

                      コントロール キースイッチ ミニ S-32

                        コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                        コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                          オペレーターキースイッチ S-102

                          オペレーターキースイッチ S-102

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 6,600円 4,650円 5,460円 7,140円 2,237円 2,600円 2,450円 260円 1,850円 1,469円 3,826円 2,600円 6,874円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            用途 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 コンピュータ・電源装置 - 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 各種電源スイッチ 警報ブザー、照明ON・OFF等 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ レジスター・コンピュータ周辺機器 防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器
                            本体材質詳細 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) - 亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)
                            本体表面仕上 クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr/MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) - 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 生地 クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)
                            キー材質 黄銅板(C2801P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C3713P) 洋白板(C7541P) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C2801P) - 亜鉛合金(ZDC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C3713P)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) - ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) - ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi)

                            回転制御キースイッチ S-37のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-37-E-90-E-2ドウバン
                            S-37-F-90-E-1カギチガイ
                            S-37-F-90-E-1ドウバン
                            S-37-F-90-E-2ドウバン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 本体材質 マイクロスイッチの数
                            (個)
                            鍵の種類 回転ロック位置 商品コード

                            6,700円

                            ( 7,370円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅・亜鉛2同番(鍵番号:D600)E位置40283

                            6,700円

                            ( 7,370円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅・亜鉛1鍵違いF位置40280

                            6,600円

                            ( 7,260円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅・亜鉛1同番(鍵番号:D600)F位置40279

                            6,700円

                            ( 7,370円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き黄銅・亜鉛2同番(鍵番号:D600)F位置40287

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました