(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッドコントローラー A-394-1

ロッドコントローラー A-394-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,650円
税込単価
15,015円

【特長】・ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。・回転運...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
  • 本体全長(mm):
    330
  • 本体幅(mm):
    48
  • 本体厚さ(mm):
    23
  • 材質(詳細):
    冷間圧延鋼板
  • 表面仕上:
    亜鉛めっきクロメート処理
  • 全長(mm):
    500
  • ストローク(mm):
    30
  • 商品コード:
    2064

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロッドコントローラー A-394-1 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上ロッドストローク製品質量(g)
A-394-1冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)30mm1,630

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-394-1

1個

13,650( 15,015円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
・回転運動を締付け力に変えます。
【用途】
・キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉。

カタログ

 

A-394-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドコントローラー A-394-1の型番A-394-1のページです。
型番A-394-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロッドコントローラー A-394-1

ロッドコントローラー A-394-1

    ロッドコントローラー A-394-2

    ロッドコントローラー A-394-2

      ロッドコントローラー用ブラケット A-394-BK

      ロッドコントローラー用ブラケット A-394-BK

        ステンレスロッドコントローラー AC-1100-P

        ステンレスロッドコントローラー AC-1100-P

          ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RE

          ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RE

            ノブ付きロッド (RWK)

            ノブ付きロッド (RWK)

              ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RD

              ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RD

                小型クレモン錠 A-363用 ロッド棒

                小型クレモン錠 A-363用 ロッド棒

                  ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB

                  ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB

                    ローラー付き ロッド (RRD)

                    ローラー付き ロッド (RRD)

                      ロッド棒ロックジョイント AC-25-LJ

                      ロッド棒ロックジョイント AC-25-LJ

                        ステンレスコントロールセンター C-1257

                        ステンレスコントロールセンター C-1257

                          ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619

                          ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 13,650円 4,385円 552円 4,832円 1,575円 1,997円 1,870円 622円 256円 1,513円 1,575円 1,405円 671円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ロッド棒 その他 その他 その他
                            材質 ステンレス 真鍮 亜鉛 ステンレス ステンレス
                            本体全長(mm) 330 160 190 - 72 - 60 - 55 - 58 75 130
                            本体幅(mm) 48 50 50.5 45 35 - 15 8 30 - 54 31 22
                            本体厚さ(mm) 23 16.2 7.5 14 17.3 - 15 - 7 - 25 11 22

                            ロッドコントローラー A-394-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました