(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-19-90-E-1ドウバン
リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製) コントロールキースイッチ S-19

リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製) S-19-90-E-1ドウバン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,942円
税込単価
2,136円

【特長】・リバーシブルキー採用。・防塵シャッター付。【用途】・コンピュータ周辺...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ
  • 本体材質詳細:
    亜鉛合金(ZDC)
  • 本体表面仕上:
    亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • キー材質:
    亜鉛合金(ZDC)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MZNi)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 付属品:
    キー2本
  • 備考:
    本体ステンレスカバー付、リバーシブルキー採用、防塵シャッター付

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

S-19-90-E-1ドウバン の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製) 外形図

製品仕様

  • 製品質量:55g
  • 材質:本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)
  • 表面仕上:本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)  キー/ニッケルめっき(MZNi)
  • 鍵番号:R0220
  • 同一鍵番号・鍵違いがあります。
  • 付属品:キー2本

スイッチ部

  • 定格:AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・3A(抵抗負荷)
  • 最小適用負荷:DC5V・100mA(抵抗負荷)
  • 接触抵抗:20mΩ以下(初期値)
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(500VDC)
  • 耐電圧:(50/60Hz、1分間)、非連続端子間/AC1,000V、各端子と非充電金属部間/AC1,500V
  • 耐久性:機械的3万回以上、電気的1.5万回以上
  • 接点材料:銀めっき
  • 使用周囲温度:-20~+70℃(氷結なきこと)
  • 使用周囲湿度:85%RH以下(結露なきこと)
  • 耐振動:10~55Hz 複振幅1.5mm
  • 耐衝撃:30G以上
  • RoHS10指令対応品:S-19-90-E-1同番

接点構成表

リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製) 製品仕様

●印の位置は鍵が抜差しできます。

使用例

リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製) 使用例

1本のキーでキュービクル・コインロック・キースイッチの扉の管理ができます。

型番リスト

型番
種類
本体材質
鍵の抜差しできる位置
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-19-90-E-1ドウバン

回転制御機能付き
亜鉛
E位置
1
同番(鍵番号:R0220)
40211
10

1個

1,942( 2,136円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リバーシブルキー採用。
・防塵シャッター付。
【用途】
・コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

S-19-90-E-1ドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)の型番S-19-90-E-1ドウバンのページです。
型番S-19-90-E-1ドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

    キースイッチ(S-187・黄銅製)

    キースイッチ(S-187・黄銅製)

      止め金付キースイッチ S-28

      止め金付キースイッチ S-28

        コントロールキースイッチショート S-20

        コントロールキースイッチショート S-20

          コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

          コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

            ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412

            ポップハンドル用 押しボタンスイッチ S-412

              コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

              コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                キースイッチ(S-289・黄銅製)

                キースイッチ(S-289・黄銅製)

                  コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

                  コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

                    キースイッチ TKS-11型 S-11

                    キースイッチ TKS-11型 S-11

                      キースイッチ S-430

                      キースイッチ S-430

                        キースイッチ S-510

                        キースイッチ S-510

                          回転制御キースイッチ S-387

                          回転制御キースイッチ S-387

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,850円 3,400円 4,650円 2,600円 2,600円 161円 2,450円 2,237円 2,413円 2,119円 5,460円 1,433円 7,140円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   5日目~  
                            用途 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 警報ブザー、照明ON・OFF等 各種電源スイッチ コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 - レジスター・コンピュータ・電源装置 立体駐車場・各種安全装置・電源装置
                            本体材質詳細 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) - 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) PBT/POM 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC)
                            本体表面仕上 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) - 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) ニッケルめっき(MBNi) クロムめっき(MBCr/MZCr) 生地 クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
                            キー材質 亜鉛合金(ZDC) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC) - 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC) 洋白板(C7541P)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) - ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) -

                            リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-19-90-E-1カギチガイ
                            S-19-90-E-2ドウバン
                            S-19-90-EF-1ドウバン
                            S-19-90-EF-2ドウバン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 本体材質 鍵の抜差しできる位置 マイクロスイッチの数
                            (個)
                            鍵の種類 商品コード

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -回転制御機能付き亜鉛E位置1鍵違い40212

                            2,047円

                            ( 2,252円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -回転制御機能付き亜鉛E位置2同番(鍵番号:R0220)40215

                            1,850円

                            ( 2,035円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -回転制御機能付き亜鉛E位置・F位置1同番(鍵番号:R0220)40213

                            2,047円

                            ( 2,252円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -回転制御機能付き亜鉛E位置・F位置2同番(鍵番号:R0220)40217

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました