【特長】・パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
型番 | 材質 | 付属品 | 適用ジャック |
---|---|---|---|
CP-448-1カギチガイ | ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン | キー2本 | RJ45(ISO8877) |
CP-448-1ドウバン | |||
CP-448-2カギチガイ | |||
CP-448-2ドウバン | |||
CP-448-3カギチガイ | |||
CP-448-3ドウバン |
備考
鍵違い(T800~T899):任意で定めた番号により作られた鍵で、鍵番号は異なります。
同番(111T):製品に組込まれている錠前で、鍵番号は同一です。
CP-448-1/空きジャックを施錠できるプラグです。
CP-448-2/モジュラープラグを使用できなくします。
CP-448-3/モジュラープラグを抜けなくします。
塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。
ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。
型番 |
鍵の種類 |
備考 |
商品コード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
鍵違い
|
キープラグ
|
23786
| 1個 | 2,205円(
2,426円
) | 5日目 | |
同番
|
キープラグ
|
23785
| 1個 | 2,572円(
2,829円
) | 5日目 | |
鍵違い
|
キージャック
|
23788
| 1個 | 2,205円(
2,426円
) | 5日目 | |
同番
|
キージャック
|
23787
| 1個 | 2,415円(
2,657円
) | 5日目 | |
鍵違い
|
キーパッチコードアダプタ
|
23824
| 1個 | 4,021円(
4,423円
) | 5日目 | |
同番
|
キーパッチコードアダプタ
|
23823
| 1個 | 3,675円(
4,043円
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
・会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
・教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
・いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
【用途】
・情報コンセントの空きポート。