(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスフリージョイント AC-1025-T

ステンレスフリージョイント AC-1025-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【特長】・ハンドルとラッチのジョイント部に使用すると、ハンドル施錠時でも内部よ...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    L型ハンドル
  • 種類:
    関連部品
  • 材質(詳細):
    ステンレス鋼鋳物
  • 仕上:
    生地
  • 全長(mm):
    54.6
  • 全幅(mm):
    30
  • 本体厚さ(mm):
    30
  • 取付穴(mm):
    8
  • 商品コード:
    21437

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレスフリージョイント AC-1025-T 外形図

製品仕様

型番RoHS10材質製品質量(g)
AC-1025-Tステンレス鋼鋳物(SUS304)70

●:RoHS10指令対応品

使用例

取付け方法

ステンレスフリージョイント AC-1025-T 取付け方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-1025-T

1個

3,200( 3,520円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルとラッチのジョイント部に使用すると、ハンドル施錠時でも内部より開扉できます

カタログ

 

AC-1025-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスフリージョイント AC-1025-Tの型番AC-1025-Tのページです。
型番AC-1025-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスフリージョイント AC-1025-T

ステンレスフリージョイント AC-1025-T

    カムアダプター 200-9596・207-9596

    カムアダプター 200-9596・207-9596

      止め金(AC-25-H・鉄製)

      止め金(AC-25-H・鉄製)

        止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製

        止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製

          ミニ シングル カム (MSC)

          ミニ シングル カム (MSC)

            ステンレス止め金 AC-1025-E

            ステンレス止め金 AC-1025-E

              止め金 AC-1025(5-8)・AC-1025-53 ステンレス製

              止め金 AC-1025(5-8)・AC-1025-53 ステンレス製

                開閉支持装置 AC-25-CL

                開閉支持装置 AC-25-CL

                  ステンレス止め金 AC-1025-L

                  ステンレス止め金 AC-1025-L

                    止め金 AC-25-F

                    止め金 AC-25-F

                      止め金(AC-25・鉄製)

                      止め金(AC-25・鉄製)

                        シングル カム (SGC,SGS)

                        シングル カム (SGC,SGS)

                          平面ハンドルカジリ防止用止め金 AC-25-AB

                          平面ハンドルカジリ防止用止め金 AC-25-AB

                            メーカー タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造
                            通常価格 3,200円 641円 204円 280円 184円 176円 132円 463円 210円 68円 42円 236円 153円
                            通常出荷日 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ハンドル形状 L型ハンドル - ハンドルキャッチ ハンドルキャッチ ハンドルキャッチ - ハンドルキャッチ L型ハンドル ハンドルキャッチ ハンドルキャッチ ハンドルキャッチ ハンドルキャッチ スイングハンドル
                            種類 関連部品 - 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            材質(詳細) ステンレス鋼鋳物 - 冷間圧延鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 - ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板 冷間圧延鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延鋼板 - - 冷間圧延鋼板
                            仕上 生地 - 亜鉛めっきクロメート処理 バレル研磨 - バレル研磨 バレル研磨 亜鉛めっきクロメート処理 バレル研磨 亜鉛めっきクロメート処理 - - 亜鉛めっきクロメート処理
                            全長(mm) 54.6 - - - - - - 92 80 48 - - -

                            ステンレスフリージョイント AC-1025-Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました