(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスストライカー C-1625-BK

ステンレスストライカー C-1625-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

【特長】・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです

詳細情報を確認する

  • 種類:
    受座
  • 材質:
    ステンレス鋼板(SUS304)
  • 鍵:
    なし
  • 全幅(mm):
    70
  • 本体厚さ(mm):
    15
  • ストローク(mm):
    80
  • 用途:
    取付補助板(C-1625用)
  • 商品コード:
    22697

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレスストライカー C-1625-BK 外形図

適用ラッチ錠:C-1040, C-1625-3, C-1625-4, C-1625-5

製品仕様

型番材質製品質量(g)
C-1625-BKステンレス鋼板(SUS304)105

使用例

ステンレスストライカー C-1625-BK 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-1625-BK

1個

620( 682円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです

カタログ

 

C-1625-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスストライカー C-1625-BKの型番C-1625-BKのページです。
型番C-1625-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスストライカー C-1625-BK

ステンレスストライカー C-1625-BK

    ステンレスストライカー C-1376-ST

    ステンレスストライカー C-1376-ST

      ステンレスストライカー C-1625-ST-2

      ステンレスストライカー C-1625-ST-2

        ステンレスストライカー C-1625-ST-1

        ステンレスストライカー C-1625-ST-1

          ストライカー C-625-ST

          ストライカー C-625-ST

            ステンレスストライカー C-1625-ST-5

            ステンレスストライカー C-1625-ST-5

              ステンレスストライカー C-1625-ST-6

              ステンレスストライカー C-1625-ST-6

                ワンタッチハンドルキャッチ FA-810-C-4

                ワンタッチハンドルキャッチ FA-810-C-4

                  ステンレスワンタッチハンドルキャッチ FA-1810-C-2

                  ステンレスワンタッチハンドルキャッチ FA-1810-C-2

                    ワンタッチハンドルキャッチ FA-812-C-2L

                    ワンタッチハンドルキャッチ FA-812-C-2L

                      パイプエンド FA-815-E

                      パイプエンド FA-815-E

                        大型用ワンタッチハンドルキャッチ FA-810-C-3/FA-1810-C-3

                        大型用ワンタッチハンドルキャッチ FA-810-C-3/FA-1810-C-3

                          ステンレスパイプガイド FA-1825-G

                          ステンレスパイプガイド FA-1825-G

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 620円 641円 283円 350円 430円 2,549円 1,155円 872円 12,075円 3,150円 63円 3,080円 1,711円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目  
                            種類 受座 受座 受座 受座 受座 受座 受座 - - - 受座 - 受座
                            材質 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS304) - - - - - ステンレス鋼板(SUS304)
                            なし なし なし なし なし なし なし - - - なし - なし
                            全幅(mm) 70 36 63 60 55 19 12 - - - - - 100
                            本体厚さ(mm) 15 30 14.3 1.5 11 29 32 - - - - - 47.5

                            ステンレスストライカー C-1625-BKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました