(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーバーロック C-444

サーバーロック C-444

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・ハンドル等の異なる錠前を一つのキーで管理することが可能です。・面付け...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸落し
  • 材質:
    亜鉛合金(ZDC)
  • 鍵:
    あり
  • 全長(mm):
    33
  • 全幅(mm):
    46
  • 表面仕上:
    クロムめっき
  • 本体厚さ(mm):
    27
  • 鍵(詳細):
    TAK80
  • 商品コード:
    23651

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

サーバーロック C-444 TAK80外形図

キーNo.TAK80

本体

受け

サーバーロック C-444 本体外形図
サーバーロック C-444 受け外形図

製品仕様

型番材質表面仕上鍵番号付属品製品質量(g)
C-444本体・錠前/亜鉛合金(ZDC)
キー/黄銅板(C3713P)
本体・錠前/クロムめっき(MZCr)
キー/ニッケルめっき(MBNi)
TAK80キー2本208

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-444

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル等の異なる錠前を一つのキーで管理することが可能です。
・面付けタイプですので、取付けの際の加工が簡単に行えます。(φ4の穴を4つで取付け可能です。)
【用途】
・サーバーラック・配分電盤・制御盤。

カタログ

 

C-444で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーバーロック C-444の型番C-444のページです。
型番C-444に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーバーロック C-444

サーバーロック C-444

    ステンレス鋼製バーラッチ HP型

    ステンレス鋼製バーラッチ HP型

      表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028

      表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028

        ステンレス打掛 C-1249

        ステンレス打掛 C-1249

          ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

          ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

            レバーラッチ 両開き扉用 AL-02

            レバーラッチ 両開き扉用 AL-02

              車体ドア留め金具(縦型・ステンレス製)

              車体ドア留め金具(縦型・ステンレス製)

                プッシュボルト C-255

                プッシュボルト C-255

                  ステンレス製ドアラッチ JY-384

                  ステンレス製ドアラッチ JY-384

                    LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型

                    LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型

                      メーカー タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 タキゲン製造 ハイロジック スガツネ工業
                      通常価格 4,000円 879円 43,200円 508円 1,497円 450円 2,077円 1,488円 2,464円 1,997円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 丸落し 打掛け・掛金 平面ラッチ 打掛け・掛金 角落し 平面ラッチ 打掛け・掛金 角落し 角落し 打掛け・掛金
                      材質 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS316) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス ステンレス鋼(SUS304)
                      あり なし あり なし なし なし なし なし なし なし
                      全長(mm) 33 - - - - - - 66 - -
                      全幅(mm) 46 - - - - - - 30 - -

                      サーバーロック C-444のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました