(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンピュータ用 超小型キースイッチ S-10

コンピュータ用 超小型キースイッチ S-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,952円 4,650円
税込単価
5,447円 5,115円

【特長】・シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。・マイクロスイッチの取付...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)
  • 本体材質詳細:
    快削黄銅棒(C3604BD)
  • 本体表面仕上:
    クロムめっき(MBCr)
  • キー材質:
    黄銅板(C3713P)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MBNi)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 鍵の抜差しできる位置:
    B位置
  • 付属品:
    キー2本

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コンピュータ用 超小型キースイッチ S-10 外形図

製品仕様

  • 製品質量:錠前33g・マイクロスイッチ0.3g
  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3604BD)  キー/黄銅板(C3713P)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr)  キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 付属品:キー2本

接点構成表

コンピュータ用 超小型キースイッチ S-10 製品仕様

※印の位置は鍵が抜差しできます。

使用例

取付け方法

コンピュータ用 超小型キースイッチ S-10 使用例

注意・禁止事項

接続のご注意:ハンダ作業は15W3秒以内で行ってください。

型番リスト

型番
種類
本体材質
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-10-90-B-2ドウバン

回転制御機能付き
黄銅
2
同番(鍵番号:M62)
40140

1個

4,952円

4,650

( 5,115円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。
・マイクロスイッチの取付けが3段まで可能。
・3種類の信号回路が接続できます。
【用途】
・コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

S-10-90-B-2ドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンピュータ用 超小型キースイッチ S-10の型番S-10-90-B-2ドウバンのページです。
型番S-10-90-B-2ドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンピュータ用 超小型キースイッチ S-10

コンピュータ用 超小型キースイッチ S-10

    止め金付キースイッチ S-28

    止め金付キースイッチ S-28

      キースイッチ S-430

      キースイッチ S-430

        回転制御キースイッチ S-37

        回転制御キースイッチ S-37

          リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

          リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

            ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417

            ポップハンドル用 押ボタンスイッチ S-417

              コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

              コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

                キースイッチ(S-289・黄銅製)

                キースイッチ(S-289・黄銅製)

                  回転制御キースイッチ S-387

                  回転制御キースイッチ S-387

                    コントロールキースイッチショート S-20

                    コントロールキースイッチショート S-20

                      コントロール キースイッチ ミニ S-32

                      コントロール キースイッチ ミニ S-32

                        キースイッチ TKS-11型 S-11

                        キースイッチ TKS-11型 S-11

                          コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                          コントロールキースイッチモールド3型 S-42

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 4,952円 4,650円 5,460円 6,600円 1,850円 260円 2,450円 2,237円 7,140円 2,600円 3,826円 2,119円 1,469円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災) コンピュータ・電源装置 - 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 警報ブザー、照明ON・OFF等 各種電源スイッチ コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 防災防火のセキュリティ機器・小型特殊電話 各種コンピュータ・電源装置 レジスター・コンピュータ周辺機器
                            本体材質詳細 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) - 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD) PBT/POM
                            本体表面仕上 クロムめっき(MBCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr/MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) - 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr) ニッケルめっき(MBNi) 生地
                            キー材質 黄銅板(C3713P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 亜鉛合金(ZDC) - 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 洋白板(C7541P) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C2801P) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MZNi) - ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) - ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi)

                            コンピュータ用 超小型キースイッチ S-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました