(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-42-90-E-1ドウバン
コントロールキースイッチモールド3型 S-42 コントロールキースイッチ S-42

コントロールキースイッチモールド3型 S-42 S-42-90-E-1ドウバン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,516円
税込単価
1,668円

【特長】・樹脂製のため軽量です。・ローコストタイプ。【用途】・レジスター・コン...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    レジスター・コンピュータ周辺機器
  • 本体材質詳細:
    PBT/POM
  • 本体表面仕上:
    生地
  • キー材質:
    冷間圧延鋼板(SPCC)
  • キー表面仕上:
    ニッケルめっき(MFNi)
  • 錠前回転角度:
    90°回転
  • 付属品:
    キー2本

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

S-42-90-E-1ドウバン の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コントロールキースイッチモールド3型 S-42 外形図

製品仕様

  • 製品質量:26g
  • 材質:本体/PBT・POM  キー/冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:本体/生地  キー/ニッケルめっき(MFNi)
  • 鍵番号:4200
  • 付属品:キー2本

スイッチ部

  • 定格:AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・3A(抵抗負荷)
  • 最小適用負荷:DC5V・100mA(抵抗負荷)
  • 接触抵抗:20mΩ以下
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(500VDC)
  • 耐電圧:(50/60Hz、1分間)、非連続端子間/AC1,000V、各端子と非充電金属部間/AC1,500V
  • 耐久性:機械的3万回以上、電気的1.5万回以上
  • 接点材料:銀めっき
  • 使用周囲温度:-20~+70℃(氷結なきこと)
  • 使用周囲湿度:85%RH以下(結露なきこと)
  • 耐振動:10~55Hz 複振幅1.5mm
  • 耐衝撃:30G以上
  • M19締付け推奨トルク:2.5N・m

接点構成表

コントロールキースイッチモールド3型 S-42 製品仕様

●印の位置は鍵が抜差しできます。

型番リスト

型番
種類
本体材質
鍵の抜差しできる位置
マイクロスイッチの数(個)
鍵の種類
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-42-90-E-1ドウバン

回転制御機能付き
樹脂
E位置
1
同番(鍵番号:4200)
40364

1個

1,516( 1,668円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のため軽量です。
・ローコストタイプ。
【用途】
・レジスター・コンピュータ周辺機器

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

S-42-90-E-1ドウバンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールキースイッチモールド3型 S-42の型番S-42-90-E-1ドウバンのページです。
型番S-42-90-E-1ドウバンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールキースイッチモールド3型 S-42

コントロールキースイッチモールド3型 S-42

    キースイッチ(S-289・黄銅製)

    キースイッチ(S-289・黄銅製)

      コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

      コントロール キースイッチ ダブルピン S-17

        キースイッチ(S-187・黄銅製)

        キースイッチ(S-187・黄銅製)

          キースイッチ S-430

          キースイッチ S-430

            オペレーターキースイッチ S-102

            オペレーターキースイッチ S-102

              コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

              コントロール キースイッチTKS-9型 S-9

                リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

                リバーシブル キースイッチ(S-19・亜鉛合金製)

                  止め金付キースイッチ S-28

                  止め金付キースイッチ S-28

                    コントロールキースイッチショート S-20

                    コントロールキースイッチショート S-20

                      回転制御キースイッチ S-37

                      回転制御キースイッチ S-37

                        コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                        コントロール キースイッチTKS-8型 S-8

                          キースイッチ TKS-11型 S-11

                          キースイッチ TKS-11型 S-11

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,469円 2,237円 2,450円 3,400円 5,460円 6,874円 2,413円 1,850円 4,650円 2,600円 6,600円 2,600円 2,119円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 レジスター・コンピュータ周辺機器 コンピュータ・コピー機・計測器・精密機器 各種電源スイッチ 各種コンピュータ・電源装置 - 各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器 各種コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ コンピュータ・電源装置 コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 立体駐車場・各種安全装置・電源装置 各種コンピュータ・電源装置 各種コンピュータ・電源装置
                            本体材質詳細 PBT/POM 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD) 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC) 快削黄銅棒(C3604BD)
                            本体表面仕上 生地 クロムめっき(MZCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MZCr) クロムめっき(MBCr/MZCr) クロムめっき(MBCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) ニッケルめっき(MBNi)
                            キー材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C3713P) 黄銅板(C2801P) 亜鉛合金(ZDC) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM) 黄銅板(C2801P) 冷間圧延鋼板(SPCC) 黄銅板(C2801P)
                            キー表面仕上 ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MZNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi) ニッケルめっき(MFNi) ニッケルめっき(MBNi)

                            コントロールキースイッチモールド3型 S-42のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-42-90-E-2ドウバン
                            S-42-90-EF-1ドウバン
                            S-42-90-EF-2ドウバン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 本体材質 鍵の抜差しできる位置 マイクロスイッチの数
                            (個)
                            鍵の種類 商品コード

                            1,486円

                            ( 1,635円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き樹脂E位置2同番(鍵番号:4200)40368

                            1,469円

                            ( 1,616円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            回転制御機能付き樹脂E位置・F位置1同番(鍵番号:4200)40366

                            1,486円

                            ( 1,635円 )
                            1個 -

                            5日目

                            回転制御機能付き樹脂E位置・F位置2同番(鍵番号:4200)40370

                            キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました